Publier vos produits
Irvine™ 60" x 32" alcove bath, right drain
Kohler

Irvine™ 60" x 32" alcove bath, right drain

Traduit par Google,

La baignoire en alcôve en fonte Irvine est un mariage de plis nets et de balayages doux pour un design moderne mais invitant. Un support lombaire intégral et un rayon généreux vous invitent à vous asseoir et à vous détendre, et Irvine offre une hauteur d'enjambement basse pour faciliter l'accès. Le style polyvalent, la commodité d'une installation en alcôve avec tablier intégré, ainsi que la beauté et la durabilité de la fonte émaillée KOHLER® insufflent de la sophistication à votre salle de bain. La surface antidérapante Safeguard® améliore la sécurité.

Caractéristiques

  • Des lignes nettes et nettes se fondent dans des angles doux pour créer une baignoire sophistiquée unique qui fonctionne avec n'importe quel décor.
  • Soutien lombaire intégral
  • La surface antidérapante Safeguard® offre une excellente traction sous le pied
  • Le tablier intégral crée un look propre et fini
  • La bride intégrée aide à empêcher l'eau de s'infiltrer derrière le mur et simplifie l'installation en alcôve

Matériel

  • Fonte émaillée KOHLER®

Installation

  • Alcôve
  • Vidange droite

Contactez Kohler

Spécifications techniques
  • Réference unique.Kohler-K-26068
  • Famille de produitsBathtubs
  • Groupe de produitsIrvine™
  • TypeObjet (objet simple)
  • Date de publication2023-07-04
  • Numéro d'édition1
  • Hauteur (pouces)17.13
  • Largeur (pouces)60
  • Profondeur (pouces)32
En rapport
  • Matériel principalMétal
  • Conçu enÉtats-Unis
  • Fabriqué enÉtats-Unis
Classification
  • BIMobject CatégorieSanitaires - Baignoires et Spas
  • Code ETIMEC011609
  • Nom ETIMBath
  • Code Uniclass 2015Pr_40_20_06_08
  • Description de l'Uniclass 2015Baths
  • Code CSI MasterFormat 201422 42 19
  • Titre CSI MasterFormat 2014Commercial Bathtubs
  • Numéro OmniClass23-31 15 00
  • Titre OmniClassBathtubs