Publier vos produits
K-2609-MU Bachata® Drop-in/undermount bathroom sink with mirror finish and overflow
K-2609-MU Bachata® Drop-in/undermount bathroom sink with mirror finish and overflow
    Kohler

    K-2609-MU Bachata® Drop-in/undermount bathroom sink with mirror finish and overflow

    Traduit par Google,

    Capturez le style de salle de bain contemporain avec cet évier en acier inoxydable. Installé avec une surface de comptoir solide, Bachata présente un bassin légèrement incurvé avec une finition miroir brillante. Un drain de trop-plein à quatre carrés ajoute un détail moderne unique.

    CARACTÉRISTIQUES

    • Bassin ovale.
    • Bonde de débordement unique.
    • Pas de trous de robinet ; nécessite un robinet mural ou sur comptoir.
    • Convient aux découpes de comptoir standard de 14 x 17 pouces.

    Matériel

    • Acier inoxydable de qualité supérieure de calibre 20.

    Installation

    • Drop-in ou sous-montage.

    Contactez Kohler

    Spécifications techniques
    • Réference unique.Kohler-K-2609-MU
    • Famille de produitsSinks
    • Groupe de produitsBachata®
    • TypeObjet (objet simple)
    • Date de publication1983-07-07
    • Numéro d'édition1
    • Hauteur (pouces)7.37
    • Largeur (pouces)16.68
    • Profondeur (pouces)19.87
    En rapport
    • Matériel principalAcier inoxydable
    • Conçu enÉtats-Unis
    • Fabriqué enÉtats-Unis
    Classification
    • BIMobject CatégorieSanitaires - Lavabos et vasques
    • Code Uniclass 2015Pr_40_20_96_81
    • Description de l'Uniclass 2015Sinks
    • Code CSI MasterFormat 201422 41 16
    • Titre CSI MasterFormat 2014Residential Lavatories and Sinks
    • Numéro OmniClass23-31 13 00
    • Titre OmniClassSinks