Publier vos produits
K-2699-4 Bryant® Oval Drop-in bathroom sink with 4" centerset faucet holes
K-2699-4 Bryant® Oval Drop-in bathroom sink with 4" centerset faucet holes
    Kohler

    K-2699-4 Bryant® Oval Drop-in bathroom sink with 4" centerset faucet holes

    Traduit par Google,

    L'approche minimaliste de l'évier Bryant Oval évoque l'élégance décontractée. Attrayant et abordable, ce design polyvalent est un choix idéal pour les styles de salle de bain contemporains et traditionnels.

    CARACTÉRISTIQUES

    • Trous de robinet centraux de 4 pouces.
    • Bassin ovale.
    • Bonde de trop-plein.

    Matériel

    • Porcelaine vitrifiée.

    Installation

    • Drop-in.

    Contactez Kohler

    Spécifications techniques
    • Réference unique.Kohler-K-2699-4
    • Famille de produitsSinks
    • Groupe de produitsBryant®
    • TypeObjet (objet simple)
    • Date de publication2020-10-21
    • Numéro d'édition1
    • Hauteur (pouces)7.62
    • Largeur (pouces)16.5
    • Profondeur (pouces)20.12
    En rapport
    • Matériel principalPorcelaine vitrifiée
    • Conçu enÉtats-Unis
    • Fabriqué enÉtats-Unis
    Classification
    • BIMobject CatégorieSanitaires - Lavabos et vasques
    • Code Uniclass 2015Pr_40_20_96_81
    • Description de l'Uniclass 2015Sinks
    • Code CSI MasterFormat 201422 41 16
    • Titre CSI MasterFormat 2014Residential Lavatories and Sinks
    • Numéro OmniClass23-31 13 00
    • Titre OmniClassSinks