Publier vos produits
Tone™ Single-handle bathroom sink faucet, 1.2 gpm
Kohler

Tone™ Single-handle bathroom sink faucet, 1.2 gpm

Traduit par Google,

Avec des lignes épurées et une base en forme de larme douce, la collection de robinets de salle de bain Tone propose une nouvelle approche du style moderne du milieu du siècle. Ce design invitant, où le minimalisme rencontre la chaleur, s'intègre parfaitement dans n'importe quel espace. Associée à une fonctionnalité réfléchie, la collection Tone est une beauté dynamique.

Caractéristiques

  • Une seule poignée contrôle à la fois l'activation/la désactivation et le réglage de la température
  • Portée du bec de 5-7/8" (149 mm)
  • Débit maximal de 1,2 gpm (4,5 lpm) à 60 psi (4,14 bar)
  • Les vannes à disque en céramique KOHLER dépassent les normes de longévité de l'industrie pour une durée de vie de performance durable
  • Vidange clicker avec cordier et trop-plein
  • Se coordonne avec d'autres produits de la collection Tone

Matériel

  • Construction en matériaux de qualité supérieure pour la durabilité et la fiabilité
  • Les finitions KOHLER résistent à la corrosion et au ternissement

Conservation de l'eau et remises

  • Ce produit peut aider un bâtiment à gagner des points d'efficacité de l'eau dans le système d'évaluation des bâtiments écologiques LEED®

Installation

  • Pour une installation monotrou ou centrée de 4" (102 mm) (plaque d'écusson incluse)
  • Montage sur pont
  • Les lignes d'alimentation flexibles pré-attachées simplifient l'installation

Contactez Kohler

Spécifications techniques
  • Réference unique.Kohler-K-27415-4
  • Famille de produitsFaucets
  • Groupe de produitsTone™
  • TypeObjet (objet simple)
  • Date de publication2023-04-20
  • Numéro d'édition1
  • Hauteur (pouces)8.45
  • Largeur (pouces)6.77
  • Profondeur (pouces)5.91
En rapport
  • Matériel principalMétal
  • Conçu enÉtats-Unis
  • Fabriqué enÉtats-Unis
Classification
  • BIMobject CatégorieSanitaires - Robinetterie
  • Code ETIMEG015610
  • Nom ETIMValves/taps/controls
  • Code Uniclass 2015Pr_40_20_87
  • Description de l'Uniclass 2015Taps and water supply outlet fittings
  • Code CSI MasterFormat 201422 41 39
  • Titre CSI MasterFormat 2014Residential Faucets, Supplies, and Trim
  • Numéro OmniClass23-31 11 00
  • Titre OmniClassFaucets