Publier vos produits
K-2815-P5 Dolce Vita® Drop-in or wall-mount vessel bathroom sink with Iron Black underside
K-2815-P5 Dolce Vita® Drop-in or wall-mount vessel bathroom sink with Iron Black underside
    Kohler

    K-2815-P5 Dolce Vita® Drop-in or wall-mount vessel bathroom sink with Iron Black underside

    Traduit par Google,

    Le design artistique audacieux de la Dolce Vita est défini par de belles courbes et un motif en relief noir sur le dessous. Rehaussé par une finition émaillée durable, cet évier en fonte ajoute une touche à la fois élégante et ludique à votre salle de bain ou salle d'eau.

    CARACTÉRISTIQUES

    • Forme incurvée distinctive.
    • Pas de trous de robinet ; nécessite un robinet mural ou sur comptoir.

    Matériel

    • Fonte émaillée KOHLER®.
    • Dessous noir de fer.

    Installation

    • Drop-in, navire ou montage mural.
    • Nécessite le support de cuve K-9655 pour une installation murale.

    Contactez Kohler

    Spécifications techniques
    • Réference unique.Kohler-K-2815-P5
    • Famille de produitsSinks
    • Groupe de produitsDolce Vita®
    • TypeObjet (objet simple)
    • Date de publication2020-05-07
    • Numéro d'édition1
    • Hauteur (pouces)6.75
    • Largeur (pouces)17.5
    • Profondeur (pouces)17.5
    En rapport
    • Matériel principalFonte
    • Conçu enÉtats-Unis
    • Fabriqué enÉtats-Unis
    Classification
    • BIMobject CatégorieSanitaires - Lavabos et vasques
    • Code Uniclass 2015Pr_40_20_96_81
    • Description de l'Uniclass 2015Sinks
    • Code CSI MasterFormat 201422 41 16
    • Titre CSI MasterFormat 2014Residential Lavatories and Sinks
    • Numéro OmniClass23-31 13 00
    • Titre OmniClassSinks