Publier vos produits
K-28209 Anthem™ Two-port digital thermostatic valve
Kohler

K-28209 Anthem™ Two-port digital thermostatic valve

Traduit par Google,

La technologie thermostatique numérique fournit un contrôle précis, précis et constant de la température et du débit dans votre système de douche. Cette vanne thermostatique numérique de précision, la meilleure de sa catégorie, est conçue pour être utilisée avec la commande numérique Anthem. Sa conception plug-and-play facilite l'installation. Avec deux ports de sortie contrôlables indépendamment, cette valve est idéale pour les applications où seulement une ou deux sorties de douche sont nécessaires. Le mode éco intégré en option vous permet d'utiliser une seule prise à la fois pour économiser l'eau.

Fonctionnalités

  • Mitigeur thermostatique à commande numérique.
  • Protection anti-brûlure.
  • Contrôle de température et de débit intégré.
  • Conservez l'eau en activant le mode éco intégré, qui limite l'utilisation à une seule prise à la fois.
  • Débit jusqu'à 12 gpm (45,4 lpm) à 45 psi (3,1 bar) avec un débit maximal de 9,5 gpm (36 lpm) à partir d'une sortie.
  • Deux sorties ½" contrôlables indépendamment avec raccords de tube en laiton.
  • Entrées 1/2" avec raccords de tube en laiton.

Matériel

  • Corps thermoplastique renforcé de qualité technique.

Installation

  • Se monte dans des murs standard de 2" x 4" (38 x 102 mm).
  • Installez la vanne à environ 32' (9754 mm) de la commande numérique (câble fourni avec la commande).
  • Précâblé avec une fiche à deux broches pour une connexion à une prise GFCI de 120 V.
  • Nécessite une commande numérique Anthem (vendue séparément).

Contactez Kohler

Spécifications techniques
  • Réference unique.Kohler-K-28209
  • Famille de produitsValves
  • Groupe de produitsAnthem™
  • TypeObjet (objet simple)
  • Date de publication2022-04-25
  • Numéro d'édition1
  • Hauteur (pouces)2.98
  • Largeur (pouces)11.45
  • Profondeur (pouces)10.69
En rapport
  • Matériel principalThermoplastic Polyolefin
  • Matériel secondaireLaiton
  • Conçu enÉtats-Unis
  • Fabriqué enÉtats-Unis
Classification
  • BIMobject CatégoriePlomberie - Soupapes
  • Code Uniclass 2015Pr_65_54_93
  • Description de l'Uniclass 2015Valve accessories
  • Code CSI MasterFormat 201423 09 13.33
  • Titre CSI MasterFormat 2014Control Valves
  • Numéro OmniClass23-27 31 00
  • Titre OmniClassValves