Publier vos produits
SpaViva™ Two-function handshower, 2.5 gpm
Kohler

SpaViva™ Two-function handshower, 2.5 gpm

Traduit par Google,

Améliorez votre expérience de toilettage avec la douchette SpaViva. Cette douchette présente le pouvoir nettoyant des pores du jet MicroBubble tout en offrant également un jet Katalyst à couverture complète qui retient plus de chaleur à chaque goutte. Une poignée extensible s'ajuste facilement sur simple pression d'un bouton pour nettoyer efficacement les zones difficiles d'accès et rajeunir votre peau de la tête aux pieds. Améliorez votre routine de soins personnels avec l'appareil de nettoyage tout-en-un SpaViva (vendu séparément) et profitez d'une expérience de douche semblable à celle d'un spa dans le confort de votre propre maison.

Caractéristiques

  • La douchette multifonction avec moteur de pulvérisation avancé offre deux expériences de pulvérisation : couverture complète avec Katalyst® et MicroBubble
  • Couverture complète grâce à la technologie d'induction d'air Katalyst® offrant une expérience de pulvérisation intense, idéale pour rincer le shampooing des cheveux
  • Le spray MicroBubble infuse de minuscules bulles dans l'eau pour aider à nettoyer les pores et laisser la peau rafraîchie.
  • Transition facile entre les pulvérisations grâce aux boutons de commande sur la face de pulvérisation
  • La poignée s'étend de 2-5/8" (67 mm) en appuyant sur un bouton pour laver les zones difficiles d'accès
  • Débit maximum de 2,5 gpm (9,5 lpm)
  • S'associe à l'appareil de nettoyage tout-en-un SpaViva™ K-28683 (vendu séparément)

Technologie

  • La technologie d'induction d'air Katalyst® infuse l'eau avec de l'air, créant de plus grosses gouttes pour une pulvérisation plus puissante.

Matériel

  • Construction en matériaux de qualité supérieure pour la durabilité et la fiabilité
  • Les finitions KOHLER® résistent à la corrosion et au ternissement

Installation

  • Nécessite un tuyau de douche (vendu séparément)

Contactez Kohler

Spécifications techniques
  • Réference unique.Kohler-K-28681-Y
  • Famille de produitsHandshowers
  • Groupe de produitsSpaViva™
  • TypeObjet (objet simple)
  • Date de publication2024-03-15
  • Numéro d'édition1
  • Hauteur (pouces)10.62
  • Largeur (pouces)5.12
  • Profondeur (pouces)2.76
En rapport
  • Matériel principalPlastique
  • Conçu enÉtats-Unis
  • Fabriqué enÉtats-Unis
Classification
  • BIMobject CatégorieSanitaires - Douches
  • Code ETIMEG017640
  • Nom ETIMSanitary showers
  • Code Uniclass 2015Pr_40_20_87_75
  • Description de l'Uniclass 2015Shower fittings package
  • Code CSI MasterFormat 201422 41 23
  • Titre CSI MasterFormat 2014Residential Showers
  • Numéro OmniClass23-31 17 00
  • Titre OmniClassShowers