Publier vos produits
SpaViva™ Two-function handshower with all-in-one cleansing device, 2.5 gpm
SpaViva™ Two-function handshower with all-in-one cleansing device, 2.5 gpm
SpaViva™ Two-function handshower with all-in-one cleansing device, 2.5 gpm
SpaViva™ Two-function handshower with all-in-one cleansing device, 2.5 gpm
SpaViva™ Two-function handshower with all-in-one cleansing device, 2.5 gpm
SpaViva™ Two-function handshower with all-in-one cleansing device, 2.5 gpm
SpaViva™ Two-function handshower with all-in-one cleansing device, 2.5 gpm
SpaViva™ Two-function handshower with all-in-one cleansing device, 2.5 gpm
SpaViva™ Two-function handshower with all-in-one cleansing device, 2.5 gpm
SpaViva™ Two-function handshower with all-in-one cleansing device, 2.5 gpm
    Kohler

    SpaViva™ Two-function handshower with all-in-one cleansing device, 2.5 gpm

    Traduit par Google,

    La douchette SpaViva et l'appareil de nettoyage tout-en-un constituent la paire idéale pour révolutionner votre routine de soins personnels sous la douche. La douchette présente le pouvoir de pénétration des pores du jet MicroBubble tout en offrant également un jet Katalyst à couverture complète qui retient plus de chaleur à chaque goutte. L'appareil de nettoyage tout-en-un se fixe magnétiquement au centre de la douchette et comprend une gamme d'accessoires polyvalents, notamment une brosse pour le visage, une brosse pour le corps, une brosse pour le corps et un masseur corporel. À pleine charge, il fonctionne pendant 90 minutes et tourne à trois vitesses. Étendez la poignée en appuyant simplement sur un bouton pour nettoyer efficacement les zones difficiles d'accès et rajeunir votre peau de la tête aux pieds.

    Caractéristiques

    • La douchette multifonction avec moteur de pulvérisation avancé offre deux expériences de pulvérisation : couverture complète avec Katalyst® et MicroBubble
    • Couverture complète grâce à la technologie d'induction d'air Katalyst® offrant une expérience de pulvérisation intense, idéale pour rincer le shampooing des cheveux
    • Le spray MicroBubble infuse de minuscules bulles dans l'eau pour aider à nettoyer les pores et laisser la peau rafraîchie.
    • Transition facile entre les pulvérisations grâce aux boutons de commande sur la face de pulvérisation
    • La poignée s'étend de 2-5/8" (67 mm) en appuyant sur un bouton pour laver les zones difficiles d'accès
    • Débit maximum de 2,5 gpm (9,5 lpm)
    • Appareil de nettoyage tout-en-un doté de quatre accessoires interchangeables : brosse pour le visage, brosse pour le corps, épurateur pour le corps et masseur pour le corps
    • Brosse pour le visage dotée de petits poils doux en silicone qui aide à nettoyer les pores en profondeur
    • Brosse pour le corps dotée de poils en silicone denses et pleins qui s'attaque à de plus grandes zones du corps
    • Épurateur corporel avec surface en pierre naturelle exfolie délicatement pour éliminer les peaux mortes des pieds
    • Masseur corporel avec cinq nœuds de points de pression ciblant les muscles fatigués
    • Trois réglages de vitesse vous donnent la possibilité de personnaliser votre expérience avec chaque pièce jointe
    • L'appareil rechargeable offre 1 1/2 heure d'utilisation entre les charges
    • La combinaison comprend une douchette à main K-28681-G SpaViva™ et un dispositif de nettoyage K-28683 SpaViva™
    • La station d'accueil magnétique permet de détacher facilement l'appareil de nettoyage de la douchette pour l'utiliser seul
    • Comprend une station de recharge

    Technologie

    • La technologie d'induction d'air Katalyst® infuse l'eau avec de l'air, créant de plus grosses gouttes pour une pulvérisation plus puissante.

    Matériel

    • Construction en matériaux de qualité supérieure pour la durabilité et la fiabilité
    • Les finitions KOHLER® résistent à la corrosion et au ternissement

    Installation

    • Nécessite un tuyau de douche (vendu séparément)

    Contactez Kohler

    Spécifications techniques
    • Réference unique.Kohler-K-28682-Y
    • Famille de produitsHandshowers
    • Groupe de produitsSpaViva™
    • TypeObjet (objet simple)
    • Date de publication2024-03-15
    • Numéro d'édition1
    • Hauteur (pouces)10.62
    • Largeur (pouces)5.12
    • Profondeur (pouces)2.76
    En rapport
    • Matériel principalPlastique
    • Conçu enÉtats-Unis
    • Fabriqué enÉtats-Unis
    Classification
    • BIMobject CatégorieSanitaires - Douches
    • Code ETIMEG017640
    • Nom ETIMSanitary showers
    • Code Uniclass 2015Pr_40_20_87_75
    • Description de l'Uniclass 2015Shower fittings package
    • Code CSI MasterFormat 201422 41 23
    • Titre CSI MasterFormat 2014Residential Showers
    • Numéro OmniClass23-31 17 00
    • Titre OmniClassShowers