Publier vos produits
K-2890-4U Tahoe® Undermount bathroom sink with 4" oversize centerset faucet holes
K-2890-4U Tahoe® Undermount bathroom sink with 4" oversize centerset faucet holes
    Kohler

    K-2890-4U Tahoe® Undermount bathroom sink with 4" oversize centerset faucet holes

    Traduit par Google,

    L'évier Tahoe présente une conception carrée unique, une taille généreuse et une construction durable. Fabriqué à partir de fonte émaillée KOHLER, cet évier résiste aux rayures, aux brûlures et aux taches pour des années de beauté et de performances fiables. Cet évier encastré a des centres surdimensionnés de 4 po pour les robinets à jeu central à un trou.

    Fonctionnalités

    • Trous de robinet centrés de 4 po (102 mm).
    • Bonde de trop-plein.
    • Montage central à un trou ou centres de 4 ".

    Matériel

    • Fonte émaillée KOHLER®.

    Installation

    • Encastré.
    • Percé surdimensionné pour accueillir un robinet à montage central ou central à un trou.

    Contactez Kohler

    Spécifications techniques
    • Réference unique.Kohler-K-2890-4U
    • Famille de produitsSinks
    • Groupe de produitsTahoe®
    • TypeObjet (objet simple)
    • Date de publication2021-10-04
    • Numéro d'édition1
    • Hauteur (pouces)8.54
    • Largeur (pouces)20
    • Profondeur (pouces)18
    En rapport
    • Matériel principalFonte
    • Conçu enÉtats-Unis
    • Fabriqué enÉtats-Unis
    Classification
    • BIMobject CatégorieSanitaires - Lavabos et vasques
    • Code Uniclass 2015Pr_40_20_96_81
    • Description de l'Uniclass 2015Sinks
    • Code CSI MasterFormat 201422 41 16
    • Titre CSI MasterFormat 2014Residential Lavatories and Sinks
    • Numéro OmniClass23-31 13 00
    • Titre OmniClassSinks