Publier vos produits
Bentham™ 33" top-/undermount single-bowl kitchen sink with accessories
Bentham™ 33" top-/undermount single-bowl kitchen sink with accessories
Bentham™ 33" top-/undermount single-bowl kitchen sink with accessories
Bentham™ 33" top-/undermount single-bowl kitchen sink with accessories
Bentham™ 33" top-/undermount single-bowl kitchen sink with accessories
Bentham™ 33" top-/undermount single-bowl kitchen sink with accessories
Bentham™ 33" top-/undermount single-bowl kitchen sink with accessories
Bentham™ 33" top-/undermount single-bowl kitchen sink with accessories
    Kohler

    Bentham™ 33" top-/undermount single-bowl kitchen sink with accessories

    Traduit par Google,

    Travaillez plus efficacement avec un évier de cuisine qui répond à vos besoins individuels. L'évier accessoirisé à double montage Bentham offre le choix d'une installation sur le dessus ou sous le plan dans une armoire de 36" et est équipé d'accessoires utiles. La planche à découper en bambou sur mesure glisse exactement où vous le souhaitez, étendant votre espace de travail utilisable. Le nettoyage est facilité avec le tapis d'évier, le grattoir et la passoire lavables au lave-vaisselle.

    Caractéristiques

    • 36" (914 mm) minimum de largeur d'armoire de base
    • Bol simple
    • La profondeur de 9 po (229 mm) offre un espace de travail généreux
    • Les coins arrondis sont faciles à nettoyer
    • Le bord incliné permet de balayer facilement les aliments ou l'eau du comptoir au bol
    • La technologie d'absorption acoustique SilentShield® offre des performances plus silencieuses
    • Le placement du drain arrière augmente l'espace de rangement du meuble-lavabo sous l'évier
    • Trou de robinet unique
    • Planche à découper en bambou durable
    • Le grattoir à vaisselle fonctionne comme un outil polyvalent de nettoyage de vaisselle et de vaisselle
    • Le tapis d'évier en silicone lavable au lave-vaisselle aide à protéger l'évier ainsi que la vaisselle fragile
    • La crépine d'évier empêche les gros articles de passer dans le drain
    • La boîte comprend : évier, planche à découper en bambou, tapis d'évier en silicone, grattoir à vaisselle, passoire, gabarit de découpe, matériel d'installation

    Matériel

    • Acier inoxydable de qualité supérieure de calibre 18
    • Les éviers en acier inoxydable KOHLER résistent à la corrosion et au ternissement

    Installation

    • Top-mount ou undermount

    Contactez Kohler

    Spécifications techniques
    • Réference unique.Kohler-K-28902-1AC
    • Famille de produitsBathroom Sinks
    • Groupe de produitsBentham™
    • TypeObjet (objet simple)
    • Date de publication2023-07-04
    • Numéro d'édition1
    • Hauteur (pouces)9.31
    • Largeur (pouces)22
    • Profondeur (pouces)33
    En rapport
    • Matériel principalMétal
    • Conçu enÉtats-Unis
    • Fabriqué enÉtats-Unis
    Classification
    • BIMobject CatégorieCuisine - Eviers
    • Code ETIMEC011315
    • Nom ETIMKitchen sink
    • Code Uniclass 2015Pr_40_20_96_81
    • Description de l'Uniclass 2015Sinks
    • Code CSI MasterFormat 201422 41 16
    • Titre CSI MasterFormat 2014Residential Lavatories and Sinks
    • Numéro OmniClass23-31 13 00
    • Titre OmniClassSinks