Publier vos produits
K-29108 Bellera® Touchless pull-down kitchen sink faucet
K-29108 Bellera® Touchless pull-down kitchen sink faucet
    Kohler

    K-29108 Bellera® Touchless pull-down kitchen sink faucet

    Traduit par Google,

    Se distinguant par une silhouette élégante, le robinet d'évier de cuisine rétractable sans contact Bellera® facilite la préparation et le nettoyage de la cuisine et vous permet de profiter d'un environnement de cuisine plus hygiénique. Grâce à la technologie intuitive Response®, un geste rapide de la main ouvre ou ferme le robinet instantanément. Le capteur de précision offre un fonctionnement fiable à chaque fois et empêche les fausses activations lorsque vous travaillez dans la zone de l'évier.

    CARACTÉRISTIQUES

    • Marche/arrêt sans contact avec un geste de la main ou un objet tel qu'une casserole.
    • La technologie Response® utilise un capteur de mouvement de pointe pour une activation sans contact fiable.
    • Le voyant LED indique que Response® est prêt à l'emploi.
    • Fonctionnement sur courant alternatif - pas de piles à remplacer.
    • La tête de pulvérisation rétractable à trois fonctions avec commande tactile vous permet de basculer entre le jet, la pulvérisation Sweep® et la technologie Boost.
    • Le jet Sweep® est doté de buses spécialement inclinées qui forment une lame d'eau large et puissante pour balayer votre vaisselle et nettoyer votre évier.
    • La technologie Boost augmente le débit de 30 % en appuyant sur un bouton. Utilisez Boost avec jet pour un remplissage plus rapide ou avec le spray Sweep® pour un nettoyage plus puissant.
    • Le système d'amarrage magnétique DockNetik® verrouille solidement la tête de pulvérisation en place lorsqu'elle n'est pas utilisée.
    • Le tuyau tressé léger et silencieux de la technologie ProMotion® et le joint à rotule pivotant rendent la tête de pulvérisation rétractable plus facile et plus confortable à utiliser.
    • La face de pulvérisation MasterClean™ présente une surface facile à nettoyer qui résiste à l'accumulation de minéraux.
    • Le bec pivotant à grande arche offre un dégagement vertical pour les grands ustensiles de cuisine et les pichets.
    • La poignée à levier unique facilite le réglage de la température de l'eau d'une seule main.
    • La poignée pivote à 90 degrés vers l'avant pour éviter tout contact avec le dosseret.
    • La mémoire de température permet d'ouvrir et de fermer le robinet à la température réglée lors de l'utilisation précédente.
    • Les vannes à disque en céramique KOHLER® dépassent les normes de longévité de l'industrie, garantissant des performances durables à vie.
    • Débit maximal de 1,5 gpm (5,7 lpm) à 60 psi (4,14 bar).

    Installation

    • Nécessite une prise sous comptoir non commutée.

    Contactez Kohler

    Spécifications techniques
    • Réference unique.Kohler-K-29108
    • Famille de produitsFaucets
    • Groupe de produitsBellera®
    • TypeObjet (objet simple)
    • Date de publication2021-05-31
    • Numéro d'édition1
    • Hauteur (pouces)17.25
    • Largeur (pouces)10.5
    • Profondeur (pouces)9
    En rapport
    • Matériel principalMétal
    • Conçu enÉtats-Unis
    • Fabriqué enÉtats-Unis
    Classification
    • BIMobject CatégorieCuisine - Robinetteries
    • Code Uniclass 2015Pr_40_20_87
    • Description de l'Uniclass 2015Taps and water supply outlet fittings
    • Code CSI MasterFormat 201422 41 39
    • Titre CSI MasterFormat 2014Residential Faucets, Supplies, and Trim
    • Numéro OmniClass23-31 11 00
    • Titre OmniClassFaucets