Publier vos produits
K-2913-pg Catalan® 15" W x 36-1/8"" H aluminum single-door medicine cabinet with 107 degree hinge
Kohler

K-2913-pg Catalan® 15" W x 36-1/8"" H aluminum single-door medicine cabinet with 107 degree hinge

Traduit par Google,
L'armoire à miroir Catalan est dotée d'un grand miroir en verre uni qui peut être installé avec une charnière à gauche ou à droite. Le design transitionnel sans cadre se coordonne avec presque tous les décors. À l'intérieur, quatre étagères en verre teinté noir offrent flexibilité et personnalisation lors du stockage de tous vos articles de toilette. La construction en aluminium assure une finition durable et antirouille permettant des années d'utilisation dans la salle de bain. La conception flexible permet également des installations encastrées ou en surface (kits latéraux vendus séparément : K-2878).

  • Dimensions hors tout : 15"L x 36"H x 5"P
  • Ouverture brute : 14-1/2"L x 36-1/8"H
  • Le cadre en aluminium anodisé satiné offre une durabilité pour les variations de température et d'humidité trouvées dans la salle de bain.
  • Charnière réglable dans les deux sens avec une capacité d'ouverture de 107°
  • La conception à triple miroir offre une grande fonctionnalité et une facilité d'utilisation
  • L'installation flexible permet une ouverture de porte à gauche ou à droite
  • Installation encastrée ou en surface (kits latéraux vendus séparément)
  • Les kits de regroupement permettent de joindre plusieurs armoires horizontalement (kits vendus séparément)

Contactez Kohler

Spécifications techniques
  • Réference unique.kohler-k-2913-pg
  • Famille de produitsToilet and Bath Specialties
  • Groupe de produitsCatalan™
  • TypeObjet (objet simple)
  • Date de publication2011-06-22
  • Numéro d'édition1
Classification
  • BIMobject CatégorieSanitaires - Divers