Publier vos produits
Arendela™ Six-light chandelier
Arendela™ Six-light chandelier
    Kohler

    Arendela™ Six-light chandelier

    Traduit par Google,

    La collection Arendela s'inspire de la briolette, une technique de taille des pierres précieuses inventée à la fin du XVe siècle. La briolette est une pierre en forme de poire dont toute la surface est facettée. Généralement utilisée comme perle, la pierre facettée, suspendue, capte la lumière de tous côtés et a inspiré le lavabo vasque KOHLER Briolette Artist Editions ainsi que notre collection de luminaires Arendela.

    Caractéristiques

    • La collection Arendela possède un style léger et aérien et constitue un bel élément de décoration pour n'importe quel espace.
    • La délicate structure métallique du luminaire suspend les disques à facettes en briolette d'Arendelle, qui scintillent et projettent des reflets de tous côtés lorsqu'ils captent la lumière.
    • Un complément parfait à l'évier vasque en verre KOHLER Briolette.
    • Douille à culot candélabre (E12), fonctionne mieux avec des ampoules de type candélabre B transparentes ou dépolies (vendues séparément).

    Matériel

    • Fabriqué avec des matériaux de qualité et bénéficiant d'une finition méticuleuse.
    • Des finitions durables, conçues pour durer et harmonieuses avec les finitions des robinets KOHLER.

    Installation

    • Matériel d'installation inclus.

    Contactez Kohler

    Spécifications techniques
    • Réference unique.Kohler-K-29381-CH06B
    • Famille de produitsLighting Fixture
    • Groupe de produitsArendela™
    • TypeObjet (objet simple)
    • Date de publication2022-10-17
    • Numéro d'édition1
    • Hauteur (pouces)23.83
    • Largeur (pouces)21.61
    • Profondeur (pouces)20.64
    En rapport
    • Matériel principalMétal
    • Conçu enÉtats-Unis
    • Fabriqué enÉtats-Unis
    Classification
    • BIMobject CatégorieSanitaires - Divers
    • Code Uniclass 2015Pr_70_70_48
    • Description de l'Uniclass 2015Luminaires, lighting track and lighting accessories
    • Code CSI MasterFormat 201426 51 13
    • Titre CSI MasterFormat 2014Interior Lighting Fixtures, Lamps, And Ballasts
    • Numéro OmniClass23-35 47 11
    • Titre OmniClassLighting Fixtures

    Disponibilité de la région

    Amérique du Nord