Publier vos produits
Sartorial™ Paisley Caxton® Rectangle Undermount bathroom sink
Sartorial™ Paisley Caxton® Rectangle Undermount bathroom sink
Sartorial™ Paisley Caxton® Rectangle Undermount bathroom sink
    Kohler

    Sartorial™ Paisley Caxton® Rectangle Undermount bathroom sink

    Traduit par Google,

    La collection Sartorial rend hommage à l'élégance raffinée des textiles européens du XIXe siècle. Inspiré d'un imprimé français exubérant de 1850, ce motif cachemire complexe a une qualité organique, magnifiquement mis en valeur sur l'évier encastré Caxton. Associez-le au lavabo Sartorial Herringbone pour un meuble-lavabo de salle de bain coordonné.

    Caractéristiques

    • Décoré d'un motif Paisley texturé sur fond blanc
    • Bassin rectangulaire profond
    • Pas de trous de robinet ; nécessite un robinet mural ou sur comptoir

    Matériel

    • Porcelaine vitrifiée

    Installation

    • Encastré

    Contactez Kohler

    Spécifications techniques
    • Réference unique.Kohler-K-29471-FP1
    • Famille de produitsSinks
    • Groupe de produitsSartorial™
    • TypeObjet (objet simple)
    • Date de publication2023-02-13
    • Numéro d'édition1
    • Hauteur (pouces)7.33
    • Largeur (pouces)15.54
    • Profondeur (pouces)19.95
    En rapport
    • Matériel principalPorcelaine vitrifiée
    • Conçu enÉtats-Unis
    • Fabriqué enÉtats-Unis
    Classification
    • BIMobject CatégorieSanitaires - Lavabos et vasques
    • Code Uniclass 2015Pr_40_20_96_81
    • Description de l'Uniclass 2015Sinks
    • Code CSI MasterFormat 201422 41 16
    • Titre CSI MasterFormat 2014Residential Lavatories and Sinks
    • Numéro OmniClass23-31 13 00
    • Titre OmniClassSinks

    Disponibilité de la région

    Amérique du Nord