Publier vos produits
Cavata® The Complete Solution® two-piece elongated 1.28 gpf chair height toilet
Kohler

Cavata® The Complete Solution® two-piece elongated 1.28 gpf chair height toilet

Traduit par Google,

Avec son design épuré et simple et ses performances efficaces, la toilette économe en eau Cavata Comfort Height offre à la fois style et fonctionnalité. Une chasse d'eau innovante de 1,28 gallons permet d'importantes économies d'eau allant jusqu'à 16 500 gallons par an, par rapport à une ancienne toilette de 3,5 gpf, sans sacrifier la puissance de chasse. Pour plus de commodité, cette toilette allongée Cavata The Complete Solution est livrée avec un siège de toilette Quiet-Close™ et tout ce dont vous avez besoin pour l'installation.

Caractéristiques

  • Conception en deux parties
  • Le bol allongé offre plus d'espace et de confort
  • La fonction Comfort Height® offre des sièges à hauteur de chaise qui facilitent la position assise et debout pour la plupart des adultes
  • 1,28 gpc (4,8 lpc)
  • Levier de déclenchement gauche en nickel brossé
  • Siphon entièrement vitré de 2-1/8" (54 mm)
  • Le couvercle et le siège allongés Quiet-Close™ empêchent le claquement
  • Les toilettes Complete Solution fournissent tout ce dont vous avez besoin, y compris la cuvette, le réservoir, le siège, l'anneau de cire et le matériel

Technologie

  • Le réservoir, la cuvette et le siphon conçus avec précision créent un siphon puissant pendant le rinçage
  • La cartouche Class Five® optimise le débit sortant du réservoir, exploitant la gravité et la puissante cascade d'eau naturelle pour augmenter la puissance et l'efficacité de la chasse d'eau

Installation

  • Installation à connexion rapide à trois boulons
  • Installation brute standard de 12" (305 mm)
  • Ligne d'alimentation vendue séparément

Contactez Kohler

Spécifications techniques
  • Réference unique.Kohler-K-30589
  • Famille de produitsToilets
  • Groupe de produitsCavata®
  • TypeObjet (objet simple)
  • Date de publication2023-01-17
  • Numéro d'édition1
  • Hauteur (pouces)30.19
  • Largeur (pouces)19.28
  • Profondeur (pouces)29.52
En rapport
  • Matériel principalPorcelaine vitrifiée
  • Conçu enÉtats-Unis
  • Fabriqué enÉtats-Unis
Classification
  • BIMobject CatégorieSanitaires - Toilette
  • Code Uniclass 2015SL_35_80_89
  • Description de l'Uniclass 2015Toilets
  • Code CSI MasterFormat 201422 41 13.13
  • Titre CSI MasterFormat 2014Residential Water Closets
  • Numéro OmniClass23-31 19 00
  • Titre OmniClassToilets