Publier vos produits
Jolt® Single-handle kitchen sink faucet with side sprayer
Jolt® Single-handle kitchen sink faucet with side sprayer
Jolt® Single-handle kitchen sink faucet with side sprayer
    Kohler

    Jolt® Single-handle kitchen sink faucet with side sprayer

    Traduit par Google,

    Ajoutez du style et de la fonctionnalité aux tâches quotidiennes avec le robinet d'évier de cuisine durable Jolt. Le bec pivotant et le pulvérisateur latéral intégré facilitent le lavage des casseroles et des poêles, tandis qu'une poignée à levier unique et une valve en céramique monobloc offrent un contrôle précis de la température et du volume de l'eau. Même l'installation est facile avec les tuyaux d'alimentation flexibles.

    Caractéristiques

    • Portée du bec pivotant de 8-1/2" (216 mm)
    • La poignée à levier unique facilite le réglage de la température de l'eau.
    • Le débit aéré fournit un flux d'eau régulier et régulier
    • La mémoire de température permet d'allumer et d'éteindre le robinet à la température réglée lors de l'utilisation précédente
    • Pulvérisateur latéral monté sur écusson de finition assortie
    • Le pulvérisateur latéral assorti offre flexibilité et commodité pour le nettoyage et la préparation des aliments
    • Débit maximal de 1,5 gpm (5,7 lpm) à 60 psi (4,14 bar)
    • Les vannes à disque en céramique KOHLER dépassent les normes de longévité de l'industrie pour une durée de vie de performance durable

    Matériel

    • Construction en métal de qualité supérieure pour la durabilité et la fiabilité
    • Les finitions KOHLER résistent à la corrosion et au ternissement

    Installation

    • Pour centres de 8" (203 mm)
    • Installation à deux trous (écusson à trois trous inclus)
    • Les conduites d'alimentation flexibles simplifient l'installation

    Contactez Kohler

    Spécifications techniques
    • Réference unique.Kohler-K-30615
    • Famille de produitsFaucets
    • Groupe de produitsJolt®
    • TypeObjet (objet simple)
    • Date de publication2023-07-04
    • Numéro d'édition1
    • Hauteur (pouces)6.51
    • Largeur (pouces)10.13
    • Profondeur (pouces)8.52
    En rapport
    • Matériel principalMétal
    • Conçu enÉtats-Unis
    • Fabriqué enÉtats-Unis
    Classification
    • BIMobject CatégorieSanitaires - Robinetterie
    • Code ETIMEG015610
    • Nom ETIMValves/taps/controls
    • Code Uniclass 2015Pr_40_20_87
    • Description de l'Uniclass 2015Taps and water supply outlet fittings
    • Code CSI MasterFormat 201422 41 39
    • Titre CSI MasterFormat 2014Residential Faucets, Supplies, and Trim
    • Numéro OmniClass23-31 11 00
    • Titre OmniClassFaucets