Publier vos produits
Tone™ Two-light sconce
Tone™ Two-light sconce
Tone™ Two-light sconce
Tone™ Two-light sconce
Tone™ Two-light sconce
    Kohler

    Tone™ Two-light sconce

    Traduit par Google,

    Avec des abat-jour bombés en verre transparent, des bases de trompette en métal mixte et des supports de tiges qui se croisent, la collection d'éclairage Tone offre une nouvelle interprétation du style moderne du milieu du siècle. Alliant minimalisme, chaleur et fonctionnalité réfléchie, les luminaires Tone sont suffisamment polyvalents pour n'importe quel espace de votre maison. Ces pièces contemporaines ont été créées pour compléter la collection de robinets KOHLER® Tone pour un design de maison cohérent.

    Caractéristiques

    • Les abat-jour en verre bombé s'étendent à partir de tiges qui se croisent et de bases métalliques évasées dans des designs contemporains adaptés à n'importe quelle pièce
    • Se coordonne avec les robinets de la collection Tone
    • Nécessite deux ampoules à culot candélabre (E12) ; ampoule de type G recommandée (vendue séparément)
    • Convient aux endroits humides, selon UL 1598
    • Comprend le matériel d'installation

    Matériel

    • Construction en métal et verre de qualité supérieure
    • Fabriqué avec des matériaux de qualité et complété par un processus de finition méticuleux
    • Finitions durables conçues pour durer et conçues pour se coordonner avec les finitions des robinets KOHLER

    Avis aux clients californiens

    • AVERTISSEMENT : Cancer et problèmes de reproduction – www.P65Warnings.ca.gov

    Contactez Kohler

    Spécifications techniques
    • Réference unique.Kohler-K-31769-SC02
    • Famille de produitsLighting Fixture
    • Groupe de produitsTone™
    • TypeObjet (objet simple)
    • Date de publication2023-07-04
    • Numéro d'édition1
    • Hauteur (pouces)7.7
    • Largeur (pouces)20.11
    • Profondeur (pouces)10.73
    En rapport
    • Matériel principalMétal
    • Conçu enÉtats-Unis
    • Fabriqué enÉtats-Unis
    Classification
    • BIMobject CatégorieEclairage - Appliques
    • Code ETIMEG000027
    • Nom ETIMLuminaires
    • Code Uniclass 2015Pr_70_70_48
    • Description de l'Uniclass 2015Luminaires, lighting track and lighting accessories
    • Code CSI MasterFormat 201426 51 13
    • Titre CSI MasterFormat 2014Interior Lighting Fixtures, Lamps, And Ballasts
    • Numéro OmniClass23-35 47 11
    • Titre OmniClassLighting Fixtures