Publier vos produits
Kernen™ by Studio McGee Two-light sconce
Kohler

Kernen™ by Studio McGee Two-light sconce

Traduit par Google,

S'inspirant des archives, la collection d'éclairage Kernen de Kohler x Studio McGee combine des influences classiques et modernes dans une expression intemporelle pour la maison. La combinaison de détails texturés et d’élégants verres de lait confère au design un charme vintage mis à jour. Méticuleuse dans tous ses aspects, l'échelle de la collection a été soigneusement améliorée, établissant un équilibre entre l'audace percutante et la fonctionnalité pratique pour une collection magnifiquement proportionnée.

Caractéristiques

  • Conçu en collaboration avec Studio McGee
  • Les abat-jour hauts et effilés en verre laiteux diffusent parfaitement la lumière pour ajouter une chaleur élégante à votre pièce.
  • Nécessite des ampoules avec culot candélabre (E12); Ampoules B11 recommandées (vendues séparément)
  • Convient aux endroits humides, selon UL 1598
  • Comprend le matériel d'installation
  • Se coordonne avec d'autres produits de la collection Kernen

Matériel

  • Construction en métal et verre haut de gamme
  • Fabriqué avec des matériaux de qualité et complété par un processus de finition méticuleux
  • Finitions durables conçues pour durer et conçues pour se coordonner avec les finitions des robinets KOHLER

Avis aux clients californiens

  • AVERTISSEMENT : Cancer et dommages à la reproduction – www.P65Warnings.ca.gov

Contactez Kohler

Spécifications techniques
  • Réference unique.Kohler-K-32256-SC02
  • Famille de produitsLighting Fixture
  • Groupe de produitsKernen™
  • TypeObjet (objet simple)
  • Date de publication2024-01-09
  • Numéro d'édition1
  • Hauteur (pouces)11.89
  • Largeur (pouces)6.24
  • Profondeur (pouces)15.15
En rapport
  • Matériel principalMétal
  • Conçu enÉtats-Unis
  • Fabriqué enÉtats-Unis
Classification
  • BIMobject CatégorieEclairage - Appliques
  • Code ETIMEG000027
  • Nom ETIMLuminaires
  • Code Uniclass 2015Pr_70_70_48
  • Description de l'Uniclass 2015Luminaires, lighting track and lighting accessories
  • Code CSI MasterFormat 201426 51 13
  • Titre CSI MasterFormat 2014Interior Lighting Fixtures, Lamps, And Ballasts
  • Numéro OmniClass23-35 47 11
  • Titre OmniClassLighting Fixtures