Publier vos produits
K-33554-ASB Seer™ 48" bathroom vanity set
Kohler

K-33554-ASB Seer™ 48" bathroom vanity set

Traduit par Google,

Inspirée du design moderne du milieu du siècle, la collection d'armoires de salle de bain Seer est ornée de lignes élégantes, de textures subtiles et d'une simplicité minimaliste, comblant le fossé entre le banal et le créneau. La porte centrale surélevée et les panneaux de tiroirs empilés ajoutent un intérêt visuel, ainsi que des poignées de quincaillerie carrées aux détails subtils. L'ensemble de vanité comprend une armoire, un comptoir en quartz, un évier, des pieds de finition assortie et de la quincaillerie en nickel brossé. Des pieds en bois teint contrastant et des finitions de quincaillerie supplémentaires sont également disponibles (vendus séparément).

Fonctionnalités

  • L'ensemble comprend une armoire, un dessus de meuble-lavabo en quartz prédécoupé, un évier, des pieds et de la quincaillerie en finition standard.
  • Quatre tiroirs à extension complète de 12¾" (325 mm) avec glissières latérales à fermeture amortie.
  • Charnières de porte à fermeture amortie réglables à trois voies avec capacité d'ouverture à 100° pour un accès facile à l'armoire.
  • L'intérieur de l'armoire de 18" (457 mm) offre amplement d'espace de rangement.
  • L'intérieur de l'armoire au fini assorti offre un dégagement généreux pour la plomberie.
  • Le dessus de vanité en quartz ajoute de la beauté et une durabilité durable.
  • Personnalisez votre rangement avec des accessoires en option tels que des revêtements de sol, des organisateurs de tiroirs et des conteneurs parfaitement dimensionnés (vendus séparément).
  • Se coordonne avec les finitions de quincaillerie améliorées K-33558, le dosseret en quartz K-25817, les éclaboussures latérales en quartz K-25819 et les pieds améliorés K-32816-SH10 (vendus séparément).

Matériel

  • Bois massif et MDF résistant à l'humidité.
  • Extérieur peint.

Installation

  • Installation facile - aucun outil spécial requis.
  • Dessus de vanité séparé pour une installation simplifiée.

Contactez Kohler

Spécifications techniques
  • Réference unique.Kohler-K-33554-ASB
  • Famille de produitsFurniture
  • Groupe de produitsSeer™
  • TypeObjet (objet simple)
  • Date de publication2021-11-30
  • Numéro d'édition1
  • Hauteur (pouces)35.78
  • Largeur (pouces)48.1
  • Profondeur (pouces)18.04
En rapport
  • Matériel principalBois
  • Conçu enÉtats-Unis
  • Fabriqué enÉtats-Unis
Classification
  • BIMobject CatégorieSanitaires - Stockage
  • Code Uniclass 2015Pr_40_20_76_94
  • Description de l'Uniclass 2015Vanity units
  • Code CSI MasterFormat 201412 35 30.23
  • Titre CSI MasterFormat 2014Bathroom Casework
  • Numéro OmniClass23-21 19 15 33
  • Titre OmniClassResidential Specialty Casework