Publier vos produits
Elate® Single-handle bathroom sink faucet, 1.0 gpm
Kohler

Elate® Single-handle bathroom sink faucet, 1.0 gpm

Traduit par Google,

Inspirée par un style géométrique épuré, la collection de robinets de salle de bain Elate présente une fluidité sophistiquée qui confère à votre salle de bains un aspect à la fois élégant et épuré. Installez-le en toute confiance grâce à notre garantie à vie limitée. Ce robinet Elate est certifié WaterSense®, ce qui signifie qu'il consomme au moins 45 % d'eau de moins que les robinets de 2,2 gpm, pour des économies d'argent sans compromis sur les performances.

  • La poignée à levier unique est simple à utiliser et facilite le réglage de la température de l'eau
  • La vanne à disque en céramique monobloc et autonome permet de contrôler à la fois le volume et la température
  • Débit maximal de 1,0 gpm (3,8 lpm) à 60 psi (4,14 bar)
  • Les vannes à disque en céramique KOHLER® dépassent les normes de longévité de l'industrie pour une durée de vie de performances durables
  • La boîte comprend : Robinet assemblé, conduites d'alimentation, bonde à clic
  • Ce produit peut aider un bâtiment à gagner des points d'efficacité de l'eau dans le système d'évaluation des bâtiments écologiques LEED®
  • Coordonné avec les autres produits de la collection Elate

Contactez Kohler

Spécifications techniques
  • Réference unique.Kohler-K-35048-4K
  • Famille de produitsFaucets
  • Groupe de produitsElate®
  • TypeObjet (objet simple)
  • Date de publication2025-09-03
  • Numéro d'édition1
  • Hauteur (pouces)6.6
  • Largeur (pouces)1.81
  • Profondeur (pouces)4.18
En rapport
  • Matériel principalMétal
  • Conçu enÉtats-Unis
Classification
  • BIMobject CatégorieSanitaires - Robinetterie
  • Code ETIMEG015610
  • Nom ETIMValves/taps/controls
  • Code Uniclass 2015Pr_40_20_87
  • Description de l'Uniclass 2015Taps and water supply outlet fittings
  • Code CSI MasterFormat 201422 41 39
  • Titre CSI MasterFormat 2014Residential Faucets, Supplies, and Trim
  • Numéro OmniClass23-31 11 00
  • Titre OmniClassFaucets