Publier vos produits
K-3820-1 Vault™ 33" x 22" x 9-5/16" Top-mount/undermount double-equal bowl kitchen sink with single faucet hole
K-3820-1 Vault™ 33" x 22" x 9-5/16" Top-mount/undermount double-equal bowl kitchen sink with single faucet hole
K-3820-1 Vault™ 33" x 22" x 9-5/16" Top-mount/undermount double-equal bowl kitchen sink with single faucet hole
    Kohler

    K-3820-1 Vault™ 33" x 22" x 9-5/16" Top-mount/undermount double-equal bowl kitchen sink with single faucet hole

    Traduit par Google,

    Le design distinctif et moderne de l'évier Vault confère une ambiance contemporaine à votre cuisine. Fabriqué à la main à partir d'acier inoxydable durable, cet évier à double montage comprend un séparateur abaissé, des coins étroitement inclinés pour maximiser l'espace du bassin et un fond incliné qui facilite le drainage et le nettoyage. Un système d'absorption acoustique conçu réduit considérablement le bruit d'élimination et de lavage de la vaisselle. Le rebord ultra-plat de Vault facilite l'essuyage du comptoir directement dans l'évier.

    CARACTÉRISTIQUES

    • Largeur minimale de l'armoire de base de 36 pouces.
    • Bols doubles égaux.
    • Profondeur de 9 pouces.
    • Trou de robinet unique.
    • Le drain arrière augmente l'espace de travail dans l'évier et l'espace de rangement en dessous.
    • La technologie d'absorption acoustique SilentShield® offre des performances plus silencieuses.
    • Comprend le matériel d'installation et le support d'évier inférieur.

    Matériel

    • Fabriqué à la main en acier inoxydable de calibre 18.
    • Acier inoxydable de qualité supérieure de calibre 18.

    Installation

    • Montage supérieur ou sous-montage.

    Contactez Kohler

    Spécifications techniques
    • Réference unique.Kohler-K-3820-1
    • Famille de produitsSinks
    • Groupe de produitsVault™
    • TypeObjet (objet simple)
    • Date de publication1983-07-07
    • Numéro d'édition1
    • Hauteur (pouces)9.31
    • Largeur (pouces)22
    • Profondeur (pouces)33
    En rapport
    • Matériel principalAcier inoxydable
    • Conçu enÉtats-Unis
    • Fabriqué enÉtats-Unis
    Classification
    • BIMobject CatégorieCuisine - Eviers
    • Code Uniclass 2015Pr_40_20_96_81
    • Description de l'Uniclass 2015Sinks
    • Code CSI MasterFormat 201422 41 16
    • Titre CSI MasterFormat 2014Residential Lavatories and Sinks
    • Numéro OmniClass23-31 13 00
    • Titre OmniClassSinks

    Disponibilité de la région

    Amérique du Nord