Publier vos produits
K-3936 Vault™ 29-1/2" x 21-1/4" x 9-5/16" Undermount single-bowl farmhouse kitchen sink for 30" cabinet
Kohler

K-3936 Vault™ 29-1/2" x 21-1/4" x 9-5/16" Undermount single-bowl farmhouse kitchen sink for 30" cabinet

Traduit par Google,
L'évier à tablier avant à cuve unique sous le comptoir Vault est doté d'un tablier raccourci innovant Self-Trimming ™. Contrairement à la plupart des éviers à tablier ou de ferme, l'évier à tablier Vault peut être installé dans de nouvelles armoires standard ou adapté à des armoires standard existantes, et ne nécessite pas d'armoire spéciale à tablier. Cela le rend idéal pour les situations de rénovation de cuisine. L'installation de l'évier nécessite seulement que la fausse façade du tiroir de l'armoire soit retirée et qu'une simple coupe à la face de l'armoire soit effectuée. Le tablier unique Self-Trimming™ recouvre la face de l'armoire, garantissant des résultats d'installation toujours magnifiques. Cet évier est conçu pour tenir dans une armoire de base de 30 po, et le bassin de 9 po de profondeur, les rayons d'angle serrés et le drain orienté vers l'arrière maximisent l'espace de travail utilisable dans le bassin.

  • 29-1/2" x 21-1/4"
  • Profondeur du bassin de 9"
  • Installation sous le comptoir
  • Fabriqué en acier inoxydable de calibre 18
  • Comprend un support de bassin inférieur
  • Dispose d'un tablier innovant Self-Trimming™ pour garantir des résultats d'installation cohérents et réussis.
  • Le tablier raccourci permet d'utiliser l'évier dans des armoires standard ou de le réadapter à des armoires existantes
  • Convient à une armoire de base de 30"

Contactez Kohler

Spécifications techniques
  • Réference unique.kohler-k-3936
  • Famille de produitsSinks/Lavatories
  • Groupe de produitsVault™
  • TypeObjet (objet simple)
  • Date de publication2011-06-21
  • Numéro d'édition1
Classification
  • BIMobject CatégorieSanitaires - Lavabos et vasques
  • Code Uniclass 2015Pr_40_20_96_81
  • Description de l'Uniclass 2015Sinks
  • Numéro OmniClass23-31 13 00
  • Titre OmniClassSinks