Publier vos produits
K-3942-3 Vault™ 35-3/4" x 24-5/16" x 9-5/16" top-mount single-bowl stainless steel farmhouse kitchen sink for 36" cabinet
K-3942-3 Vault™ 35-3/4" x 24-5/16" x 9-5/16" top-mount single-bowl stainless steel farmhouse kitchen sink for 36" cabinet
    Kohler

    K-3942-3 Vault™ 35-3/4" x 24-5/16" x 9-5/16" top-mount single-bowl stainless steel farmhouse kitchen sink for 36" cabinet

    Traduit par Google,

    L'évier de cuisine à tablier avant Vault combine l'aspect élégant et moderne de l'acier inoxydable avec le style traditionnel de la ferme. Conçu pour s'agencer parfaitement à une variété de décors, cet évier comprend un seul bol avec des coins étroitement inclinés pour maximiser l'espace du bassin, et une conception à montage sur le dessus pour une installation et une utilisation faciles sur la plupart des comptoirs en stratifié. Le rebord ultra-plat de Vault facilite l'essuyage du comptoir directement dans l'évier.

    Fonctionnalités

    • Largeur minimale de l'armoire de base de 36 pouces.
    • Bol unique.
    • Profondeur de 9 pouces.
    • Le tablier auto-ajustant recouvre la face de l'armoire pour une installation facile.
    • La hauteur du tablier permet d'utiliser l'évier dans la plupart des armoires standard ou de le réadapter aux armoires standard existantes.
    • Trois trous de robinet.
    • Le drain arrière augmente l'espace de travail dans l'évier et l'espace de rangement en dessous.
    • La technologie d'absorption acoustique SilentShield® offre des performances plus silencieuses.
    • Comprend le matériel d'installation et le modèle de compatibilité.

    Matériel

    • Fabriqué à la main en acier inoxydable de calibre 18.

    Installation

    • Tablier à montage sur le dessus.

    Contactez Kohler

    Spécifications techniques
    • Réference unique.Kohler-K-3942-3
    • Famille de produitsSinks
    • Groupe de produitsVault™
    • TypeObjet (objet simple)
    • Date de publication2019-08-30
    • Numéro d'édition1
    • Hauteur (pouces)9.31
    • Largeur (pouces)24.31
    • Profondeur (pouces)35.75
    En rapport
    • Matériel principalAcier inoxydable
    • Conçu enÉtats-Unis
    • Fabriqué enÉtats-Unis
    Classification
    • BIMobject CatégorieSanitaires - Lavabos et vasques
    • Code Uniclass 2015Pr_40_20_96_81
    • Description de l'Uniclass 2015Sinks
    • Code CSI MasterFormat 201422 41 16
    • Titre CSI MasterFormat 2014Residential Lavatories and Sinks
    • Numéro OmniClass23-31 13 00
    • Titre OmniClassSinks