Publier vos produits
K-3947-t Wellworth® Two-piece round-front 1.28 gpf toilet with tank cover locks and 14" rough-in
Kohler

K-3947-t Wellworth® Two-piece round-front 1.28 gpf toilet with tank cover locks and 14" rough-in

Traduit par Google,
Performance exceptionnelle. Valeur exceptionnelle. Les toilettes Wellworth sont une référence américaine en matière d'innovation et de performance depuis 1936. Avec un nouveau design en 2011, les toilettes Wellworth apportent une touche élégante qui complète une large gamme de conceptions de salle de bain.

  • Cuvette de toilette à devant rond, hauteur standard
  • 14" (35,6 cm) brut
  • 29-5/8" (75,2 cm) x 18-1/4" (46,4 cm) x 28-3/4" (73 cm)
  • Class Five® - offre d'excellentes performances de rinçage des déchets en vrac et la meilleure propreté de la cuvette de sa catégorie
  • Installation à 3 boulons - Trois boulons de réservoir préinstallés permettent de gagner du temps d'installation
  • La valve de chasse d'eau de la cartouche fournit un actionnement de chasse en douceur avec une utilisation constante de l'eau, chasse après chasse
  • Les toilettes à haute efficacité de 1,28 gpf permettent d'importantes économies d'eau allant jusqu'à 16 500 gallons par an par rapport à une ancienne toilette de 3,5 gallons sans sacrifier la performance
  • Contactez votre salle d'exposition ou grossiste Kohler pour connaître la disponibilité
  • Qualifié de HET (toilettes à haute efficacité) - des rabais aux consommateurs sont disponibles dans certaines municipalités
  • Levier de déclenchement en chrome poli, moins de siège et d'alimentation
  • Contactez votre salle d'exposition ou grossiste Kohler pour connaître la disponibilité

Contactez Kohler

Spécifications techniques
  • Réference unique.kohler-k-3947-t
  • Famille de produitsWater Operated Water Closets
  • Groupe de produitsWellworth®
  • TypeObjet (objet simple)
  • Date de publication2011-06-24
  • Numéro d'édition1
Classification
  • BIMobject CatégorieSanitaires - Toilette