Publier vos produits
K-3987 Wellworth® Two-piece round-front dual-flush toilet
K-3987 Wellworth® Two-piece round-front dual-flush toilet
K-3987 Wellworth® Two-piece round-front dual-flush toilet
    Kohler

    K-3987 Wellworth® Two-piece round-front dual-flush toilet

    Traduit par Google,

    Cette toilette à double chasse Wellworth combine économies d'eau et performances de chasse puissantes. Un levier de chasse bicolore innovant offre le choix de 1,1 ou 1,6 gallons par chasse ; le levier à double chasse est situé sur le côté du réservoir comme une toilette traditionnelle, laissant le dessus libre pour le stockage. La chasse d'eau haute efficacité de 1,1 gallon réduit la consommation d'eau de plus de 30 % par rapport au mode 1,6 gallon, ce qui représente une économie d'eau potentielle de plus de 4 000 gallons par toilette et par an.

    CARACTÉRISTIQUES

    • WC deux pièces.
    • La cuvette à devant arrondi offre une solution idéale pour les petites salles de bain et cabinets de toilette.
    • Le levier de déclenchement imbriqué à gauche offre un choix de 1,1 ou 1,6 gallons par chasse (gpf).
    • Siphon vitré de 2-1/8 pouces.
    • Se coordonne avec d'autres produits de la collection Wellworth.
    • La combinaison se compose du bol K-4197 et du réservoir K-4458.
    • Siège non inclus.

    Technologie

    • La technologie à double chasse vous permet de choisir entre une chasse complète ou partielle.

    Installation

    • Brut standard de 12 pouces.
    • Installation à trois boulons.

    Conservation de l'eau et remises

    • Les toilettes WaterSense® respectent les directives strictes de l'EPA en matière de rinçage, notamment en utilisant au moins 20 % d'eau en moins que les toilettes de 1,6 gallon.
    • Admissible aux rabais aux consommateurs dans certaines municipalités.

    Contactez Kohler

    Spécifications techniques
    • Réference unique.Kohler-K-3987
    • Famille de produitsToilets
    • Groupe de produitsWellworth®
    • TypeObjet (objet simple)
    • Date de publication2019-12-01
    • Numéro d'édition1
    • Hauteur (pouces)29.25
    • Largeur (pouces)18
    • Profondeur (pouces)27.75
    En rapport
    • Matériel principalPorcelaine vitrifiée
    • Conçu enÉtats-Unis
    • Fabriqué enÉtats-Unis
    Classification
    • BIMobject CatégorieSanitaires - Toilette
    • Classification IFCTerminal sanitaire
    • Nom UNSPSCToilets
    • Code UNSPSC30181505
    • Code Uniclass 2015SL_35_80_89
    • Description de l'Uniclass 2015Toilets
    • Code CSI MasterFormat 201422 41 13.13
    • Titre CSI MasterFormat 2014Residential Water Closets
    • Numéro OmniClass23-31 19 00
    • Titre OmniClassToilets
    • Code CSI UniFormat IID2010
    • Titre CSI UniFormat IIPlumbing Fixtures