Publier vos produits
Stoneridge™ 62" x 42" alcove shower base, center drain
Kohler

Stoneridge™ 62" x 42" alcove shower base, center drain

Traduit par Google,

Spécialement conçus pour les installations hôtelières, les receveurs de douche Stoneridge sont non seulement extrêmement durables, mais aussi esthétiques. Fabriqués en pierre reconstituée, leur design transitionnel s'intègre parfaitement aux salles de bains traditionnelles et modernes, et leur surface polie offre élégance et une excellente adhérence. Disponibles en plusieurs tailles et deux hauteurs de seuil avec options d'emplacement de bonde, les receveurs de douche Stoneridge sont également parfaits pour un usage résidentiel et ne nécessitent pas de mortier pour leur installation.

Caractéristiques

  • Le seuil bas assure une entrée et une sortie faciles de l'espace douche
  • La surface adoucie offre une meilleure résistance au glissement (testée conformément à la norme DIN EN 16165:2023-02 Annexe A)
  • Bride intégrale à trois côtés
  • Complète les conceptions de salle de bains traditionnelles et contemporaines
  • Permet une installation rapide et facile sans mortier

Contactez Kohler

Spécifications techniques
  • Réference unique.Kohler-K-44167
  • Famille de produitsShower Bases
  • Groupe de produitsStoneridge™
  • TypeObjet (objet simple)
  • Date de publication2025-08-23
  • Numéro d'édition1
  • Hauteur (pouces)4.72
  • Largeur (pouces)42
  • Profondeur (pouces)62
En rapport
  • Matériel principalAcrylique
Classification
  • BIMobject CatégorieSanitaires - Douches
  • Code ETIMEG017640
  • Nom ETIMSanitary showers
  • Code Uniclass 2015Pr_40_20_87_75
  • Description de l'Uniclass 2015Shower fittings package
  • Code CSI MasterFormat 201422 41 23
  • Titre CSI MasterFormat 2014Residential Showers
  • Numéro OmniClass23-31 17 00
  • Titre OmniClassShowers