Publier vos produits
K-5016-ET Dexter™ siphon-jet wall-mount 0.5 or 1.0 gpf urinal with top spud
Kohler

K-5016-ET Dexter™ siphon-jet wall-mount 0.5 or 1.0 gpf urinal with top spud

Traduit par Google,

La conception simple de l'urinoir allongé Dexter apporte le style et la fonctionnalité KOHLER à n'importe quelle application. La taille compacte est idéale pour les petites toilettes publiques, et la géométrie de la paroi arrière limite les éclaboussures pour une expérience utilisateur plus propre. Ce modèle est doté d'un raccord supérieur de 3/4".

CARACTÉRISTIQUES

  • Urinoir à jet de siphon.
  • Raccord supérieur 3/4".
  • 0,5 ou 1,0 gpf (1,9 ou 3,8 lpf) en fonction de la vanne sélectionnée.
  • Jet de siphon.
  • Raccord supérieur 3/4".
  • Comprend des raccords d'entrée et de sortie et des crochets.
  • Comprend un mur anti-dosseret.
  • Jante allongée de 14-1/2" (368 mm).
  • 0,5 gpc (1,9 lpc) ou 1,0 gpc (3,8 lpc).

Remarque : Ce produit ne peut pas être expédié en Californie.

Matériel

  • Porcelaine vitrifiée.

Contactez Kohler

Spécifications techniques
  • Réference unique.Kohler-K-5016-ET
  • Famille de produitsUrinals
  • Groupe de produitsDexter™
  • TypeObjet (objet simple)
  • Date de publication2011-06-16
  • Numéro d'édition1
  • Hauteur (pouces)20.38
  • Largeur (pouces)13.5
  • Profondeur (pouces)14.5
En rapport
  • Matériel principalPorcelaine vitrifiée
  • Conçu enÉtats-Unis
  • Fabriqué enÉtats-Unis
Classification
  • BIMobject CatégorieSanitaires - Urinoirs
  • Code Uniclass 2015Pr_40_20_93_82
  • Description de l'Uniclass 2015Wall-hung urinals
  • Code CSI MasterFormat 201422 41 13.16
  • Titre CSI MasterFormat 2014Residential Urinals
  • Numéro OmniClass23-31 21 00
  • Titre OmniClassUrinals