Publier vos produits
K-5026-8 Rêve® 39" pedestal bathroom sink basin with 8" widespread faucet holes
Kohler

K-5026-8 Rêve® 39" pedestal bathroom sink basin with 8" widespread faucet holes

Traduit par Google,

Avec un bassin géométrique en forme de V et une largeur généreuse de 39 pouces, le lavabo Rêve constitue un point focal saisissant pour votre salle de bain. Combinez avec le piédestal Rêve ou les produits Rêve muraux pour un ensemble dramatique.

CARACTÉRISTIQUES

  • Trous de robinet centraux de 8 pouces.
  • Vasque profonde en forme de V.
  • Bonde de trop-plein avec capuchon en chrome poli K-4061 inclus.
  • Se combine avec le carénage K-5031 ou le piédestal K-5032 pour créer un lavabo sur colonne ou mural.
  • Coordonné aux autres produits de la collection Rêve.

Matériel

  • Argile réfractaire

Installation

  • Socle ou fixation murale.

Contactez Kohler

Spécifications techniques
  • Réference unique.Kohler-K-5026-8
  • Famille de produitsSinks
  • Groupe de produitsRêve®
  • TypeObjet (objet simple)
  • Date de publication1983-07-07
  • Numéro d'édition1
  • Hauteur (pouces)6.68
  • Largeur (pouces)18.31
  • Profondeur (pouces)39.37
En rapport
  • Matériel principalArgile réfractaire
  • Conçu enÉtats-Unis
  • Fabriqué enÉtats-Unis
Classification
  • BIMobject CatégorieSanitaires - Lavabos et vasques
  • Code Uniclass 2015Pr_40_20_96_81
  • Description de l'Uniclass 2015Sinks
  • Code CSI MasterFormat 201422 41 16
  • Titre CSI MasterFormat 2014Residential Lavatories and Sinks
  • Numéro OmniClass23-31 13 00
  • Titre OmniClassSinks