Publier vos produits
K-520T70-5AEA Triton® Bowe® Shelf-back sink faucet
Kohler

K-520T70-5AEA Triton® Bowe® Shelf-back sink faucet

Traduit par Google,

Avec une conception pratique et une construction en laiton massif, les robinets Triton Bowe sont d'une valeur exceptionnelle. Ce robinet d'évier Triton Bowe à prix compétitif est doté de deux poignées à levier en chrome poli.

CARACTÉRISTIQUES

  • Centres de 5-1/2 (140 mm).
  • Bec col de cygne orientable/rigide.
  • Portée du bec de 5-5/16" (135 mm).
  • Vanne céramique laiton 1/4 de tour.
  • Débit maximal de 2,0 gpm (7,6 lpm) à 60 psi (4,14 bar).
  • Aérateur anti-vandalisme.
  • Poignées à levier en métal anti-vandalisme de 4-1/16".
  • Comprend grille de vidange et cordier.
  • Remarque : Ce produit ne peut pas être expédié en Californie.

Matériel

  • Construction en laiton massif avec placage chromé épais pour les applications commerciales difficiles.

Installation

  • Comprend un joug pour l'installation en arrière de l'étagère.

Contactez Kohler

Spécifications techniques
  • Réference unique.Kohler-K-520T70-5AEA
  • Famille de produitsFaucets
  • Groupe de produitsTriton® Bowe®
  • TypeObjet (objet simple)
  • Date de publication2020-10-21
  • Numéro d'édition1
  • Hauteur (pouces)7.43
  • Largeur (pouces)5.5
  • Profondeur (pouces)5.31
En rapport
  • Matériel principalLaiton
  • Conçu enÉtats-Unis
  • Fabriqué enÉtats-Unis
Classification
  • BIMobject CatégorieSanitaires - Robinetterie
  • Code Uniclass 2015Pr_40_20_87
  • Description de l'Uniclass 2015Taps and water supply outlet fittings
  • Code CSI MasterFormat 201422 42 39
  • Titre CSI MasterFormat 2014Commercial Faucets, Supplies, and Trim
  • Numéro OmniClass23-31 11 00
  • Titre OmniClassFaucets