Publier vos produits
K-5266-1 Veer® 24" pedestal bathroom sink with single faucet hole
K-5266-1 Veer® 24" pedestal bathroom sink with single faucet hole
    Kohler

    K-5266-1 Veer® 24" pedestal bathroom sink with single faucet hole

    Traduit par Google,

    Le lavabo sur colonne Veer combine un style épuré et sophistiqué avec un design fonctionnel qui est parfait pour les petites salles de bains. Le piédestal à colonne élancée occupe un minimum d'espace, tandis que le bassin offre un grand pont des deux côtés pour ranger les articles de toilette et les articles de toilette.

    CARACTÉRISTIQUES

    • Grand espace sur le pont latéral pour les articles de toilette.
    • Trou de robinet unique.
    • La combinaison se compose du bassin K-5248-1 et du piédestal K-5246.

    Matériel

    • Porcelaine vitrifiée.

    Installation

    • Piédestal


    Contactez Kohler

    Spécifications techniques
    • Réference unique.Kohler-K-5266-1
    • Famille de produitsSinks
    • Groupe de produitsVeer™
    • TypeObjet (objet simple)
    • Date de publication1983-07-07
    • Numéro d'édition1
    • Hauteur (pouces)35.5
    • Largeur (pouces)18.25
    • Profondeur (pouces)24
    En rapport
    • Matériel principalPorcelaine vitrifiée
    • Conçu enÉtats-Unis
    • Fabriqué enÉtats-Unis
    Classification
    • BIMobject CatégorieSanitaires - Lavabos et vasques
    • Code Uniclass 2015Pr_40_20_96_81
    • Description de l'Uniclass 2015Sinks
    • Code CSI MasterFormat 201422 41 16
    • Titre CSI MasterFormat 2014Residential Lavatories and Sinks
    • Numéro OmniClass23-31 13 00
    • Titre OmniClassSinks