Publier vos produits
K-557-K DTV Prompt® Three-port digital thermostatic valve
Kohler

K-557-K DTV Prompt® Three-port digital thermostatic valve

Traduit par Google,

Pour les applications de douche personnalisées, cette valve améliore votre expérience de douche grâce à la puissance de la technologie, vous offrant plus d'options de nettoyage et de relaxation que jamais. La technologie thermostatique numérique offre un contrôle précis, précis et constant de la température. Cette vanne thermostatique numérique de précision, la meilleure de sa catégorie, est conçue pour être utilisée avec le système numérique DTV Prompt, et sa conception plug-and-go facile rend l'installation simple. Avec trois orifices de sortie contrôlables indépendamment, cette vanne est idéale pour les applications où jusqu'à trois sorties sont nécessaires.

CARACTÉRISTIQUES

  • Mitigeur thermostatique à commande numérique.
  • Protection anti-brûlure.
  • Trois sorties 1/2" contrôlables indépendamment avec des connexions de tube en cuivre.
  • Jusqu'à 13 gallons par minute (49,2 L) de débit avec un débit maximal de 8 gallons par minute (30,3 L) à partir d'une sortie.
  • Entrées 1/2" (12,7 mm) avec raccords en tube de cuivre.
  • Réglage de la limite de température élevée pour une protection supplémentaire.

Matériel

  • Corps thermoplastique renforcé de qualité technique.

Installation

  • Peut être monté dans une cavité murale standard de 2x4.
  • Pré-câblé avec une fiche à trois broches pour une connexion à une prise de courant alternatif de 110 V.

Contactez Kohler

Spécifications techniques
  • Réference unique.Kohler-K-557-K
  • Famille de produitsAccessories
  • Groupe de produitsDTV Prompt®
  • TypeObjet (objet simple)
  • Date de publication2020-10-21
  • Numéro d'édition1
  • Hauteur (pouces)2.68
  • Largeur (pouces)15.12
  • Profondeur (pouces)13.37
En rapport
  • Matériel principalThermoplastic olefin (TPO)
  • Conçu enÉtats-Unis
  • Fabriqué enÉtats-Unis
Classification
  • BIMobject CatégorieSanitaires - Divers
  • Code Uniclass 2015Pr_40_20_76
  • Description de l'Uniclass 2015Sanitary accessories
  • Code CSI MasterFormat 201410 28 16
  • Titre CSI MasterFormat 2014Bath Accessories
  • Numéro OmniClass23-31 25 00
  • Titre OmniClassToilet and Bath Specialties