Publier vos produits
K-558 DTV Prompt® Three-outlet digital interface
K-558 DTV Prompt® Three-outlet digital interface
K-558 DTV Prompt® Three-outlet digital interface
    Kohler

    K-558 DTV Prompt® Three-outlet digital interface

    Traduit par Google,

    Le système de douche numérique DTV Prompt facile à utiliser met le contrôle total de votre expérience de douche à portée de main. L'interface K-558 DTV Prompt est dotée d'un grand écran facile à lire et d'un système de commande intuitif à bouton-poussoir, permettant d'exploiter jusqu'à trois prises différentes. La technologie de vanne thermostatique numérique garantit un contrôle précis et sûr de la température. Propre et moderne, l'interface est disponible en quatre options de finition pour compléter une large gamme de décors

    CARACTÉRISTIQUES

    • Conception à profil bas avec boîtier résistant à l'eau facile à nettoyer.
    • Grand écran LCD facile à lire affichant l'heure et la température.
    • Boutons tactiles surélevés pour un contrôle simple et intuitif du système.
    • Fournit un contrôle indépendant de jusqu'à trois prises.
    • Convient aux applications de douche ou de bain/douche à sorties multiples.
    • Une deuxième interface peut être ajoutée à chaque système pour d'autres emplacements et applications.
    • Paramètres de température par défaut et limite supérieure réglables.
    • Fonction de préchauffage et de pause du système.
    • Fonction durée/compte à rebours.

    Matériel

    • Construction en matériaux de qualité supérieure pour la durabilité et la fiabilité.

    Installation

    • Installation en surface.

    Contactez Kohler

    Spécifications techniques
    • Réference unique.Kohler-K-558
    • Famille de produitsAccessories
    • Groupe de produitsDTV Prompt®
    • TypeObjet (objet simple)
    • Date de publication2020-05-07
    • Numéro d'édition1
    • Hauteur (pouces)7.75
    • Largeur (pouces)2.5
    • Profondeur (pouces)0.75
    En rapport
    • Matériel principalPlastique
    • Conçu enÉtats-Unis
    • Fabriqué enÉtats-Unis
    Classification
    • BIMobject CatégorieSanitaires - Accessoires salle de bain
    • Code Uniclass 2015Pr_40_20_76
    • Description de l'Uniclass 2015Sanitary accessories
    • Code CSI MasterFormat 201410 28 16
    • Titre CSI MasterFormat 2014Bath Accessories
    • Numéro OmniClass23-31 25 00
    • Titre OmniClassToilet and Bath Specialties