Publier vos produits
K-5724 Puretide® Quiet-Close™ Elongated manual bidet toilet seat
K-5724 Puretide® Quiet-Close™ Elongated manual bidet toilet seat
K-5724 Puretide® Quiet-Close™ Elongated manual bidet toilet seat
K-5724 Puretide® Quiet-Close™ Elongated manual bidet toilet seat
K-5724 Puretide® Quiet-Close™ Elongated manual bidet toilet seat
K-5724 Puretide® Quiet-Close™ Elongated manual bidet toilet seat
K-5724 Puretide® Quiet-Close™ Elongated manual bidet toilet seat
K-5724 Puretide® Quiet-Close™ Elongated manual bidet toilet seat
K-5724 Puretide® Quiet-Close™ Elongated manual bidet toilet seat
K-5724 Puretide® Quiet-Close™ Elongated manual bidet toilet seat
    Kohler

    K-5724 Puretide® Quiet-Close™ Elongated manual bidet toilet seat

    Traduit par Google,

    Le siège de toilette nettoyant Puretide permet d'ajouter facilement la fraîcheur et l'assurance d'un nettoyage personnel à vos toilettes existantes. Avec une conception de siège élégante et discrète, Puretide offre le nettoyage supérieur d'une lance de pulvérisation entièrement réglable pour la position et la pression de l'eau. Ce siège de nettoyage manuel ne nécessite ni électricité ni piles et s'installe en quelques minutes, se connectant à la conduite d'alimentation en eau des toilettes.


    CARACTÉRISTIQUES

    • La baguette unique permet un nettoyage à l'eau ambiante.
    • Réglez la position et la pression du jet d'eau à l'aide de la poignée latérale pratique.
    • La baguette autonettoyante se rince automatiquement après chaque utilisation.
    • La poignée à commande manuelle ne nécessite ni piles ni alimentation électrique.
    • Le couvercle Quiet-Close™ se ferme lentement et silencieusement sans claquer.
    • Les charnières Quick-Release™ permettent de déverrouiller le siège de la toilette pour un retrait facile et un nettoyage pratique ; aucun outil requis.
    • Matériel Quick-Attach® pour une installation rapide et sécurisée.
    • Les pare-chocs Grip-Tight ajoutent de la stabilité et empêchent le déplacement.
    • Conception ergonomique pour une assise confortable.
    • Les sièges de toilette ne sont pas retournables à Kohler Co. s'ils sont ouverts ou en dehors de l'emballage d'origine.

    Matériel

    • Plastique

    Installation

    • Voir le lien vers la liste de compatibilité des toilettes KOHLER ci-dessus.
    • Nécessite une connexion à la conduite d'alimentation en eau des toilettes. Tous les tuyaux et raccords sont inclus. Nécessite un tournevis cruciforme et une clé à molette pour l'installation.

    Contactez Kohler

    Spécifications techniques
    • Réference unique.Kohler-K-5724
    • Famille de produitsAccessories
    • Groupe de produitsPuretide™ Quiet-Close™
    • TypeObjet (objet simple)
    • Date de publication2019-08-29
    • Numéro d'édition1
    • Hauteur (pouces)4.25
    • Largeur (pouces)17.69
    • Profondeur (pouces)20.5
    En rapport
    • Matériel principalPlastique
    • Conçu enÉtats-Unis
    • Fabriqué enÉtats-Unis
    Classification
    • BIMobject CatégorieSanitaires - Sièges WC
    • Code Uniclass 2015Pr_40_20_93_95
    • Description de l'Uniclass 2015WC seats and covers
    • Code CSI MasterFormat 201410 28 13
    • Titre CSI MasterFormat 2014Toilet Accessories
    • Numéro OmniClass23-31 19 19 17
    • Titre OmniClassWater Closet Seats