Publier vos produits
Whitehaven® 32-1/2" undermount single-bowl farmhouse kitchen sink
Kohler

Whitehaven® 32-1/2" undermount single-bowl farmhouse kitchen sink

Traduit par Google,

L'évier de cuisine à tablier Whitehaven présente un style campagnard épuré et polyvalent pour compléter n'importe quel décor. Parfait pour les projets de rénovation, il possède un tablier raccourci qui permet une installation sur la plupart des armoires standard de 33 pouces nouvelles ou existantes. La conception Self-Trimming® ne nécessite qu'une simple coupe grossière, chevauchant la face de l'armoire pour de superbes résultats et une installation facile. Un grand bassin simple peut accueillir de grandes casseroles et poêles, tandis que le fond incliné facilite le drainage et le nettoyage. Fabriqué en fonte émaillée, cet évier résiste à l'écaillage, aux fissures ou aux brûlures pour des années de beauté et de performances fiables.

Caractéristiques

  • Convient à une largeur minimale d'armoire de base de 33 po (838 mm)
  • Bol simple
  • La profondeur de 9" (229 mm) offre un espace de travail généreux
  • Le tablier raccourci permet d'utiliser l'évier dans la plupart des armoires standard ou de l'installer sur des armoires standard existantes.
  • Le tablier Self-Trimming® chevauche la façade de l'armoire pour une installation facile et de superbes résultats
  • Le bol s'incline vers le drain pour minimiser l'accumulation d'eau
  • Le drain décalé augmente l'espace de travail dans l'évier et l'espace de stockage en dessous
  • Drain d'évier avec crépine vendu séparément
  • Supports d'évier inférieurs K-5826 et K-5827 en option (vendus séparément)

Matériel

  • Fonte émaillée KOHLER®

Installation

  • Modèles de découpe inclus
  • Sous plan

Contactez Kohler

Spécifications techniques
  • Réference unique.Kohler-K-5826
  • Famille de produitsKitchen Sink
  • Groupe de produitsWhitehaven®
  • TypeObjet (objet simple)
  • Date de publication2024-02-09
  • Numéro d'édition1
  • Hauteur (pouces)9.81
  • Largeur (pouces)21.58
  • Profondeur (pouces)32.49
En rapport
  • Matériel principalFonte
  • Conçu enÉtats-Unis
  • Fabriqué enÉtats-Unis
Classification
  • BIMobject CatégorieCuisine - Eviers
  • Code ETIMEC011315
  • Nom ETIMKitchen sink
  • Code Uniclass 2015Pr_40_20_96_81
  • Description de l'Uniclass 2015Sinks
  • Code CSI MasterFormat 201422 41 16
  • Titre CSI MasterFormat 2014Residential Lavatories and Sinks
  • Numéro OmniClass23-31 13 00
  • Titre OmniClassSinks