Publier vos produits
K-5871-4A2 Riverby® 33" x 22" x 9-5/8" top-mount single bowl workstation kitchen sink w/ accessories
K-5871-4A2 Riverby® 33" x 22" x 9-5/8" top-mount single bowl workstation kitchen sink w/ accessories
K-5871-4A2 Riverby® 33" x 22" x 9-5/8" top-mount single bowl workstation kitchen sink w/ accessories
K-5871-4A2 Riverby® 33" x 22" x 9-5/8" top-mount single bowl workstation kitchen sink w/ accessories
K-5871-4A2 Riverby® 33" x 22" x 9-5/8" top-mount single bowl workstation kitchen sink w/ accessories
    Kohler

    K-5871-4A2 Riverby® 33" x 22" x 9-5/8" top-mount single bowl workstation kitchen sink w/ accessories

    Traduit par Google,

    La beauté discrète de cet évier Riverby en fait un ajout élégant et polyvalent à la cuisine. Un seul grand bol offre amplement d'espace pour faire tremper et laver les ustensiles de cuisine, tandis qu'une base inclinée vers un seul drain décalé minimise l'accumulation d'eau. Fabriqué à partir de fonte émaillée, cet évier résiste à l'écaillage, à la fissuration ou à la combustion pour des années de beauté et de performances fiables. Il est livré avec une passoire sur mesure avec planche à découper intégrée et un support d'évier inférieur en acier inoxydable à gauche.

    CARACTÉRISTIQUES

    • Largeur minimale de l'armoire de base de 33 pouces.
    • Bol unique.
    • Profondeur de 9 pouces.
    • Trois trous de robinet avec un trou d'accessoire à droite.
    • Le bol est incliné de 2 degrés vers le drain pour minimiser l'accumulation d'eau.
    • Le drain décalé augmente l'espace de travail dans l'évier et l'espace de rangement en dessous.
    • Comprend une passoire K-6239 avec planche à découper intégrée et un support d'évier inférieur gauche K-6237.

    Matériel

    • Fonte émaillée KOHLER®.

    Installation

    • Montage supérieur

    Contactez Kohler

    Spécifications techniques
    • Réference unique.Kohler-K-5871-4A2
    • Famille de produitsSinks
    • Groupe de produitsRiverby®
    • TypeObjet (objet simple)
    • Date de publication1983-07-07
    • Numéro d'édition1
    • Hauteur (pouces)9.62
    • Largeur (pouces)22
    • Profondeur (pouces)33
    En rapport
    • Matériel principalFonte
    • Conçu enÉtats-Unis
    • Fabriqué enÉtats-Unis
    Classification
    • BIMobject CatégorieCuisine - Eviers
    • Code Uniclass 2015Pr_40_20_96_81
    • Description de l'Uniclass 2015Sinks
    • Code CSI MasterFormat 201422 41 16
    • Titre CSI MasterFormat 2014Residential Lavatories and Sinks
    • Numéro OmniClass23-31 13 00
    • Titre OmniClassSinks