Publier vos produits
Deerfield® 33" top-mount double-bowl kitchen sink
Deerfield® 33" top-mount double-bowl kitchen sink
    Kohler

    Deerfield® 33" top-mount double-bowl kitchen sink

    Traduit par Google,

    Avec son style classique et polyvalent, Deerfield met instantanément à jour n'importe quelle cuisine. Redessiné avec des cuvettes plus profondes et des coins plus serrés, cet évier doublement égal présente environ 20 % de volume de bassin en plus que les modèles précédents, vous offrant ainsi suffisamment d'espace pour le nettoyage et la préparation avec des éclaboussures minimisées. Une nouvelle selle et une nouvelle jante plus fines offrent un look net et épuré. Fabriqué en fonte émaillée, cet évier résiste à l'écaillage, aux fissures ou aux brûlures pour des années de beauté et de performances fiables.

    Caractéristiques

    • Largeur minimale de l'armoire de base de 33 po (838 mm)
    • Bols doubles égaux
    • La profondeur de 9" (229 mm) offre un espace de travail généreux
    • Trou de robinet unique
    • L'emplacement du drain arrière augmente l'espace de rangement de l'armoire sous l'évier

    Matériel

    • Fonte émaillée KOHLER®

    Installation

    • Comprend un modèle de découpe
    • Montage sur le dessus

    Contactez Kohler

    Spécifications techniques
    • Réference unique.Kohler-K-5873-1
    • Famille de produitsKitchen Sink
    • Groupe de produitsDeerfield®
    • TypeObjet (objet simple)
    • Date de publication2023-09-09
    • Numéro d'édition1
    • Hauteur (pouces)9.63
    • Largeur (pouces)22
    • Profondeur (pouces)33
    En rapport
    • Matériel principalFonte
    • Conçu enÉtats-Unis
    • Fabriqué enÉtats-Unis
    Classification
    • BIMobject CatégorieCuisine - Eviers
    • Code ETIMEC011315
    • Nom ETIMKitchen sink
    • Code Uniclass 2015Pr_40_20_96_81
    • Description de l'Uniclass 2015Sinks
    • Code CSI MasterFormat 201422 41 16
    • Titre CSI MasterFormat 2014Residential Lavatories and Sinks
    • Numéro OmniClass23-31 13 00
    • Titre OmniClassSinks