Publier vos produits
K-5964-3 Mayfield™ 25" x 22" x 8-3/4" top-mount single-bowl kitchen sink with 3 faucet holes
K-5964-3 Mayfield™ 25" x 22" x 8-3/4" top-mount single-bowl kitchen sink with 3 faucet holes
    Kohler

    K-5964-3 Mayfield™ 25" x 22" x 8-3/4" top-mount single-bowl kitchen sink with 3 faucet holes

    Traduit par Google,

    Équipez votre cuisine du populaire évier polyvalent Mayfield. Construit en fonte émaillée, cet évier à cuve unique résiste à l'écaillage, à la fissuration ou à la combustion pour des années de beauté et de performances fiables.

    CARACTÉRISTIQUES

    • Largeur minimale de l'armoire de base de 27 pouces.
    • Bol unique.
    • Profondeur de 7-3/4 pouces.
    • Trois trous de robinet.

    Matériel

    • Fonte émaillée KOHLER®.

    Installation

    • Montage supérieur

    Contactez Kohler

    Spécifications techniques
    • Réference unique.Kohler-K-5964-3
    • Famille de produitsSinks
    • Groupe de produitsMayfield™
    • TypeObjet (objet simple)
    • Date de publication1983-07-07
    • Numéro d'édition1
    • Hauteur (pouces)8.75
    • Largeur (pouces)22
    • Profondeur (pouces)25
    En rapport
    • Matériel principalFonte
    • Conçu enÉtats-Unis
    • Fabriqué enÉtats-Unis
    Classification
    • BIMobject CatégorieCuisine - Eviers
    • Code Uniclass 2015Pr_40_20_96_81
    • Description de l'Uniclass 2015Sinks
    • Code CSI MasterFormat 201422 41 16
    • Titre CSI MasterFormat 2014Residential Lavatories and Sinks
    • Numéro OmniClass23-31 13 00
    • Titre OmniClassSinks