Publier vos produits
Sunward® 66" x 42" drop-in heated whirlpool bath
Sunward® 66" x 42" drop-in heated whirlpool bath
    Kohler

    Sunward® 66" x 42" drop-in heated whirlpool bath

    Traduit par Google,

    Entourez-vous des contours confortables de la baignoire ovale Sunward. Le dossier et les accoudoirs intégrés vous permettent de vous plonger pleinement dans l'instant présent, tandis qu'un chauffage intégré maintient l'eau à la température idéale. Conçues pour transformer n'importe quelle zone de bain en un refuge relaxant, les lignes fluides de cette baignoire transmettent grâce et sophistication.

    Caractéristiques

    • Le bain à remous à vitesse unique offre performance et valeur, avec 6 jets entièrement réglables
    • Le débit et la direction de l'hydromassage peuvent être contrôlés sur chaque jet
    • Chauffage intégré
    • Le bassin ovale crée une expérience de bain spacieuse
    • Le soutien lombaire et les accoudoirs intégrés offrent un confort supplémentaire pendant le bain
    • Surface inférieure texturée

    Hydrothérapie

    • Tourbillon

    Matériel

    • Acrylique

    Installation

    • Drain réversible
    • Sous plan
    • Encastrable ou sous plan
    • Dos lisse pour une manipulation et un montage faciles du drain et du trop-plein

    Contactez Kohler

    Spécifications techniques
    • Réference unique.Kohler-K-6347-H
    • Famille de produitsBathtubs
    • Groupe de produitsSunward®
    • TypeObjet (objet simple)
    • Date de publication2023-09-10
    • Numéro d'édition1
    • Hauteur (pouces)20
    • Largeur (pouces)42
    • Profondeur (pouces)66
    En rapport
    • Matériel principalAcrylique
    • Conçu enÉtats-Unis
    • Fabriqué enÉtats-Unis
    Classification
    • BIMobject CatégorieSanitaires - Baignoires et Spas
    • Code ETIMEC011609
    • Nom ETIMBath
    • Code Uniclass 2015Pr_40_20_06_08
    • Description de l'Uniclass 2015Baths
    • Code CSI MasterFormat 201422 41 19
    • Titre CSI MasterFormat 2014Residential Bathtubs
    • Numéro OmniClass23-31 15 00
    • Titre OmniClassBathtubs