Publier vos produits
K-6661 Undertone® 23" x 17-1/2" x 11-5/8" Undermount utility sink
K-6661 Undertone® 23" x 17-1/2" x 11-5/8" Undermount utility sink
K-6661 Undertone® 23" x 17-1/2" x 11-5/8" Undermount utility sink
    Kohler

    K-6661 Undertone® 23" x 17-1/2" x 11-5/8" Undermount utility sink

    Traduit par Google,

    L'évier utilitaire Undertone est un choix idéal pour les cuisines et les buanderies. Construit en acier inoxydable durable, ce bassin profond offre un espace généreux pour les tâches ménagères. Un système d'absorption acoustique conçu réduit considérablement le bruit du lavage de la vaisselle et de l'élimination.

    CARACTÉRISTIQUES

    • Largeur minimale de l'armoire de base de 27 pouces.
    • Bol unique.
    • La profondeur de 11-1/4 pouces offre un espace de travail généreux.
    • Pas de trous de robinet.
    • La technologie d'absorption acoustique SilentShield® offre des performances plus silencieuses.
    • Le drain arrière augmente l'espace de travail dans l'évier et l'espace de rangement en dessous.
    • Comprend le matériel d'installation.

    Matériel

    • Acier inoxydable de qualité supérieure de calibre 18.

    Installation

    • Sous-montage.

    Contactez Kohler

    Spécifications techniques
    • Réference unique.Kohler-K-6661
    • Famille de produitsSinks
    • Groupe de produitsUndertone®
    • TypeObjet (objet simple)
    • Date de publication2020-10-21
    • Numéro d'édition1
    • Hauteur (pouces)11.62
    • Largeur (pouces)17.5
    • Profondeur (pouces)23
    En rapport
    • Matériel principalAcier inoxydable
    • Conçu enÉtats-Unis
    • Fabriqué enÉtats-Unis
    Classification
    • BIMobject CatégorieCuisine - Eviers
    • Code Uniclass 2015Pr_40_20_96_81
    • Description de l'Uniclass 2015Sinks
    • Code CSI MasterFormat 201422 41 16
    • Titre CSI MasterFormat 2014Residential Lavatories and Sinks
    • Numéro OmniClass23-31 13 00
    • Titre OmniClassSinks