Publier vos produits
K-705704-L Purist® Pivot shower door, 72-1/4" H x 45-1/4 - 47-3/4" W, with 3/8" thick Crystal Clear glass
K-705704-L Purist® Pivot shower door, 72-1/4" H x 45-1/4 - 47-3/4" W, with 3/8" thick Crystal Clear glass
    Kohler

    K-705704-L Purist® Pivot shower door, 72-1/4" H x 45-1/4 - 47-3/4" W, with 3/8" thick Crystal Clear glass

    Traduit par Google,

    Cette porte de douche pivotante sans cadre Purist ajoute un style moderne et minimaliste à votre douche. Conçue pour s'agencer aux robinets et accessoires Purist, la poignée de porte crée un attrait visuel invitant avec sa forme architecturale simple et ses lignes de conception sensuelles. Avec une épaisseur de verre de 3/8 de pouce, cette porte en verre de qualité supérieure crée une cabine de douche solide et fiable.

    LA TECHNOLOGIE

    • Verre trempé Crystal Clear sans cadre de 3/8 de pouce d'épaisseur.
    • La nanotechnologie CleanCoat® aide à prévenir les bactéries, la moisissure et les taches d'eau sur votre verre, le rendant facile à nettoyer et lui donnant un aspect neuf.
    • Réglage hors d'aplomb pour une installation facile.
    • Peut être installé pour ouvrir à gauche ou à droite.
    • Comprend le verre K-705752 et K-705753, la poignée K-705767 et les composants matériels K-705763.

    Installation

    • Ne pas utiliser dans l'hôtellerie.
    • Pour usage résidentiel seulement.

    Avis aux clients californiens

    • AVERTISSEMENT : Cancer et problèmes de reproduction – www.P65Warnings.ca.gov

    Contactez Kohler

    Spécifications techniques
    • Réference unique.Kohler-K-705704-L
    • Famille de produitsAccessories
    • Groupe de produitsPurist®
    • TypeObjet (objet simple)
    • Date de publication2019-12-01
    • Numéro d'édition1
    • Hauteur (pouces)72.25
    • Largeur (pouces)47.75
    • Profondeur (pouces)2.56
    En rapport
    • Matériel principalMétal
    • Conçu enÉtats-Unis
    • Fabriqué enÉtats-Unis
    Classification
    • BIMobject CatégorieSanitaires - Parois de douche
    • Code Uniclass 2015Pr_40_20_06_79
    • Description de l'Uniclass 2015Shower enclosures
    • Code CSI MasterFormat 201410 28 19.16
    • Titre CSI MasterFormat 2014Shower Doors
    • Numéro OmniClass23-31 17 17
    • Titre OmniClassShower Enclosures