Publier vos produits
K-705722-L Pinstripe® Pivot shower door, 72-1/4" H x 45-1/4 - 47-3/4" W, with 1/2" thick Crystal Clear glass
K-705722-L Pinstripe® Pivot shower door, 72-1/4" H x 45-1/4 - 47-3/4" W, with 1/2" thick Crystal Clear glass
    Kohler

    K-705722-L Pinstripe® Pivot shower door, 72-1/4" H x 45-1/4 - 47-3/4" W, with 1/2" thick Crystal Clear glass

    Traduit par Google,

    Présentant un design sans cadre, cette porte de douche Pinstripe apporte un look net et raffiné et une sensibilité Art déco à la salle de bain. Conçue pour s'agencer aux robinets et accessoires Pinstripe, la poignée de porte présente des lignes, des courbes et des contours solides pour un style distinctif. Avec une épaisseur de verre de 1/2 pouce, cette porte en verre de qualité supérieure offre une sensation pondérée et exceptionnellement stable.

    LA TECHNOLOGIE

    • Verre trempé Crystal Clear sans cadre de 1/2 pouce d'épaisseur.
    • La nanotechnologie CleanCoat® aide à prévenir les bactéries, la moisissure et les taches d'eau sur votre verre, le rendant facile à nettoyer et lui donnant un aspect neuf.
    • Réglage hors d'aplomb pour une installation facile.
    • Peut être installé pour ouvrir à gauche ou à droite.
    • Comprend le verre K-705759 et K-705753, la poignée K-705768 et les composants matériels K-705763 (inclus).

    Installation

    • Ne pas utiliser dans l'hôtellerie.
    • Pour usage résidentiel seulement.

    Avis aux clients californiens

    • AVERTISSEMENT : Cancer et problèmes de reproduction – www.P65Warnings.ca.gov

    Contactez Kohler

    Spécifications techniques
    • Réference unique.Kohler-K-705722-L
    • Famille de produitsAccessories
    • Groupe de produitsPinstripe®
    • TypeObjet (objet simple)
    • Date de publication2019-12-01
    • Numéro d'édition1
    • Hauteur (pouces)72.25
    • Largeur (pouces)45.25
    • Profondeur (pouces)2.56
    En rapport
    • Matériel principalMétal
    • Conçu enÉtats-Unis
    • Fabriqué enÉtats-Unis
    Classification
    • BIMobject CatégorieSanitaires - Parois de douche
    • Code Uniclass 2015Pr_40_20_06_79
    • Description de l'Uniclass 2015Shower enclosures
    • Code CSI MasterFormat 201410 28 19.16
    • Titre CSI MasterFormat 2014Shower Doors
    • Numéro OmniClass23-31 17 17
    • Titre OmniClassShower Enclosures

    Disponibilité de la région

    Amérique du Nord