Publier vos produits
K-706011-L Levity® Sliding shower door, 82" H x 44-5/8 - 47-5/8" W, with 3/8" thick Crystal Clear glass
K-706011-L Levity® Sliding shower door, 82" H x 44-5/8 - 47-5/8" W, with 3/8" thick Crystal Clear glass
K-706011-L Levity® Sliding shower door, 82" H x 44-5/8 - 47-5/8" W, with 3/8" thick Crystal Clear glass
K-706011-L Levity® Sliding shower door, 82" H x 44-5/8 - 47-5/8" W, with 3/8" thick Crystal Clear glass
K-706011-L Levity® Sliding shower door, 82" H x 44-5/8 - 47-5/8" W, with 3/8" thick Crystal Clear glass
K-706011-L Levity® Sliding shower door, 82" H x 44-5/8 - 47-5/8" W, with 3/8" thick Crystal Clear glass
    Kohler

    K-706011-L Levity® Sliding shower door, 82" H x 44-5/8 - 47-5/8" W, with 3/8" thick Crystal Clear glass

    Traduit par Google,

    Apportant une nouvelle technologie et un style élégant à la salle de bain contemporaine, les portes de douche Levity sont dotées d'un système de dérivation innovant et d'une conception à rouleaux qui offrent une action de glissement incroyablement douce et silencieuse pour une différence que vous pouvez sentir. La conception unique de Levity, y compris les panneaux de verre entièrement contournables, rend l'installation plus facile que jamais et permet un réglage pendant que la porte est suspendue. Les poignées à lame verticale complètent le look minimaliste moderne de Levity, créant un espace ouvert et invitant pour la douche. Le verre Crystal Clear de qualité supérieure de 3/8 de pouce d'épaisseur offre une sensation de luxe.

    CARACTÉRISTIQUES

    • La conception innovante des rouleaux simplifie l'installation et permet un réglage hors d'aplomb pendant l'installation du verre.
    • Le guide central rembourré offre une action de glissement douce et silencieuse.
    • Les poignées à lame verticale accentuent le style contemporain.
    • La nanotechnologie CleanCoat® fournit une surface lisse et antiadhésive pour aider à prévenir l'accumulation de taches d'eau, de bactéries et de moisissures sur votre verre, pour le rendre facile à nettoyer et le garder comme neuf.

    Matériel

    • Verre trempé Crystal Clear sans cadre de 3/8" (10 mm) d'épaisseur.

    Installation

    • Porte de douche coulissante.
    • Ne pas utiliser dans l'hôtellerie.
    • Pour usage résidentiel seulement.

    Avis aux clients californiens

    • AVERTISSEMENT : Cancer et problèmes de reproduction – www.P65Warnings.ca.gov

    Contactez Kohler

    Spécifications techniques
    • Réference unique.Kohler-K-706011-L
    • Famille de produitsAccessories
    • Groupe de produitsLevity®
    • TypeObjet (objet simple)
    • Date de publication2021-05-31
    • Numéro d'édition1
    • Hauteur (pouces)82
    • Largeur (pouces)44.62
    • Profondeur (pouces)3.06
    En rapport
    • Matériel principalMétal
    • Matériel secondaireVerre
    • Conçu enÉtats-Unis
    • Fabriqué enÉtats-Unis
    Classification
    • BIMobject CatégorieSanitaires - Parois de douche
    • Code Uniclass 2015Pr_40_20_06_79
    • Description de l'Uniclass 2015Shower enclosures
    • Code CSI MasterFormat 201410 28 19.16
    • Titre CSI MasterFormat 2014Shower Doors
    • Numéro OmniClass23-31 17 17
    • Titre OmniClassShower Enclosures