Publier vos produits
Elmbrook™ Frameless sliding shower door, 73-9/16" H x 44-5/8 - 47-5/8" W, with 5/16" thick Crystal Clear glass
Kohler

Elmbrook™ Frameless sliding shower door, 73-9/16" H x 44-5/8 - 47-5/8" W, with 5/16" thick Crystal Clear glass

Traduit par Google,

Apportant une nouvelle technologie et un style élégant à l'espace de salle de bain contemporain, les portes de douche Elmbrook sont dotées d'un système de dérivation innovant et d'une conception à rouleaux qui offrent une action coulissante incroyablement douce et silencieuse pour une différence que vous pouvez sentir. La conception unique d'Elmbrook, y compris les panneaux de verre entièrement contournables, rend l'installation plus facile que jamais et permet un réglage pendant que la porte est suspendue. Les poignées verticales distinguées complètent le look minimaliste moderne d'Elmbrook, créant un espace ouvert et invitant pour la douche.

Caractéristiques

  • La conception sans cadre met en valeur le verre et crée un look élégant et minimaliste
  • Style de porte de grange coulissante double
  • Le guide central rembourré offre une action de glissement douce et silencieuse
  • Montants muraux lisses et faciles à nettoyer
  • Poignées verticales de 16-1/4" (413 mm) avec bouton de 1/4" (6 mm) sur le côté opposé pour une ouverture et une fermeture faciles
  • Le revêtement de verre CleanCoat®+ crée une barrière hydrophobe qui repousse l'eau, les résidus de savon et les résidus, ce qui permet de gagner du temps et de protéger les portes de douche 10 fois plus longtemps que le CleanCoat d'origine. (Basé sur des tests d'usure/abrasion internes de 2021 à l'aide d'un chiffon en microfibre.)
  • La conception innovante des rouleaux simplifie l'installation et permet un réglage hors d'aplomb pendant l'installation du verre

Matériel

  • Verre trempé Crystal Clear sans cadre de 5/16" (8 mm) d'épaisseur
  • L'aluminium anodisé empêche la rouille et la corrosion

Installation

  • Convient aux largeurs d'ouverture de 44-5/8" à 47-7/8" (1133 mm à 1216 mm)
  • Le réglage hors d'aplomb simplifie l'installation
  • Pour usage résidentiel seulement
  • Ne pas utiliser dans l'hôtellerie
  • Comprend : kit de quincaillerie

Avis aux clients californiens

  • AVERTISSEMENT : Cancer et problèmes de reproduction – www.P65Warnings.ca.gov

Contactez Kohler

Spécifications techniques
  • Réference unique.Kohler-K-706852-8L
  • Famille de produitsAccessories
  • Groupe de produitsElmbrook™
  • TypeObjet (objet simple)
  • Date de publication2023-08-02
  • Numéro d'édition1
  • Hauteur (pouces)73.54
  • Largeur (pouces)44.65
  • Profondeur (pouces)7.1
En rapport
  • Matériel principalMétal
  • Conçu enÉtats-Unis
  • Fabriqué enÉtats-Unis
Classification
  • BIMobject CatégorieSanitaires - Accessoires salle de bain
  • Code ETIMEC010962
  • Nom ETIMShower door
  • Code Uniclass 2015Pr_40_20_06_79
  • Description de l'Uniclass 2015Shower enclosures
  • Code CSI MasterFormat 201410 28 19.16
  • Titre CSI MasterFormat 2014Shower Doors
  • Numéro OmniClass23-31 17 17
  • Titre OmniClassShower Enclosures