Publier vos produits
K-707106-L Revel® Sliding shower door, 76" H x 44-5/8 - 47-5/8" W, with 5/16" thick Crystal Clear glass
K-707106-L Revel® Sliding shower door, 76" H x 44-5/8 - 47-5/8" W, with 5/16" thick Crystal Clear glass
K-707106-L Revel® Sliding shower door, 76" H x 44-5/8 - 47-5/8" W, with 5/16" thick Crystal Clear glass
K-707106-L Revel® Sliding shower door, 76" H x 44-5/8 - 47-5/8" W, with 5/16" thick Crystal Clear glass
K-707106-L Revel® Sliding shower door, 76" H x 44-5/8 - 47-5/8" W, with 5/16" thick Crystal Clear glass
K-707106-L Revel® Sliding shower door, 76" H x 44-5/8 - 47-5/8" W, with 5/16" thick Crystal Clear glass
K-707106-L Revel® Sliding shower door, 76" H x 44-5/8 - 47-5/8" W, with 5/16" thick Crystal Clear glass
K-707106-L Revel® Sliding shower door, 76" H x 44-5/8 - 47-5/8" W, with 5/16" thick Crystal Clear glass
K-707106-L Revel® Sliding shower door, 76" H x 44-5/8 - 47-5/8" W, with 5/16" thick Crystal Clear glass
K-707106-L Revel® Sliding shower door, 76" H x 44-5/8 - 47-5/8" W, with 5/16" thick Crystal Clear glass
    Kohler

    K-707106-L Revel® Sliding shower door, 76" H x 44-5/8 - 47-5/8" W, with 5/16" thick Crystal Clear glass

    Traduit par Google,

    La porte de douche Revel crée un look ouvert et aéré avec sa conception sans cadre, son rail supérieur minimal et ses montants de mur transparents. Conçue pour une personnalisation facile, la série Revel est disponible dans une gamme complète de finitions KOHLER et d'options de hauteur et de verre, afin que vous puissiez choisir la porte idéale pour vos besoins. Le verre de 5/16 de pouce d'épaisseur offre une sensation luxueuse et plus lourde. Les portes de baignoire et de douche sans cadre Revel combinent des performances supérieures avec un design élégant et minimaliste pour le complément parfait à votre espace de bain et de douche.

    LA TECHNOLOGIE

    • Verre Crystal Clear trempé sans cadre de 5/16 de pouce d'épaisseur.
    • Une hauteur de porte plus haute de 76 pouces met mieux en valeur l'espace pour les applications de douche plus hautes.
    • Système de porte à guidage central pour un glissement doux et silencieux.
    • La conception sans cadre avec un minimum de métal permet une plus grande facilité de nettoyage.
    • La combinaison contemporaine de porte-serviettes et de boutons offre un espace de rangement à l'extérieur de la porte sans empiéter sur l'espace de bain.

    Installation

    • Porte de douche coulissante.
    • Ne pas utiliser dans l'hôtellerie.
    • Pour usage résidentiel seulement.

    Avis aux clients californiens

    • AVERTISSEMENT : Cancer et problèmes de reproduction – www.P65Warnings.ca.gov

    Contactez Kohler

    Spécifications techniques
    • Réference unique.Kohler-K-707106-L
    • Famille de produitsAccessories
    • Groupe de produitsRevel®
    • TypeObjet (objet simple)
    • Date de publication2020-10-21
    • Numéro d'édition1
    • Hauteur (pouces)76
    • Largeur (pouces)47.62
    • Profondeur (pouces)4.75
    En rapport
    • Matériel principalAluminium
    • Conçu enÉtats-Unis
    • Fabriqué enÉtats-Unis
    Classification
    • BIMobject CatégorieSanitaires - Parois de douche
    • Code Uniclass 2015Pr_40_20_06_79
    • Description de l'Uniclass 2015Shower enclosures
    • Code CSI MasterFormat 201410 28 19.16
    • Titre CSI MasterFormat 2014Shower Doors
    • Numéro OmniClass23-31 17 17
    • Titre OmniClassShower Enclosures