Publier vos produits
Elate™ Sliding bath door, 56-3/4" H x 56-1/4 - 59-5/8" W, with 1/4" thick Frosted glass  K-707609-6D3-SH
Elate™ Sliding bath door, 56-3/4" H x 56-1/4 - 59-5/8" W, with 1/4" thick Frosted glass  K-707609-6D3-SH
Elate™ Sliding bath door, 56-3/4" H x 56-1/4 - 59-5/8" W, with 1/4" thick Frosted glass  K-707609-6D3-SH
Elate™ Sliding bath door, 56-3/4" H x 56-1/4 - 59-5/8" W, with 1/4" thick Frosted glass  K-707609-6D3-SH
    Kohler

    Elate™ Sliding bath door, 56-3/4" H x 56-1/4 - 59-5/8" W, with 1/4" thick Frosted glass K-707609-6D3-SH

    Traduit par Google,

    Avec un design élégant et minimaliste, des rouleaux surdimensionnés pour une action coulissante de premier ordre et un traitement du verre CleanCoat® nécessitant peu d'entretien, la porte de bain KOHLER® Elate combine un style audacieux avec une fonctionnalité délicieuse. Parce qu'Elate peut être installé pour s'ouvrir de la gauche ou de la droite, il s'intègre facilement dans l'aménagement de votre salle de bain, et le réglage hors d'aplomb de 3/8" de chaque côté rend la porte de bain Elate facile à installer. Une large gamme de types de verre et les finitions signifient qu'il y a une porte de bain Elate qui vous attend.

    Caractéristiques

    • La conception sans cadre met en valeur le verre et crée un look élégant et minimaliste
    • Poignée verticale avec bouton intérieur sur panneau mobile
    • Le porte-serviettes légèrement incurvé offre un rangement intégré sur le panneau fixe
    • Le verre trempé assure une sécurité et une durabilité accrues
    • Le revêtement de verre CleanCoat®+ crée une barrière hydrophobe qui repousse l'eau, les résidus de savon et les résidus, ce qui permet de gagner du temps et de protéger les portes de douche 10 fois plus longtemps que le CleanCoat d'origine. (Basé sur des tests d'usure/abrasion internes de 2021 à l'aide d'un chiffon en microfibre.)
    • Montants muraux lisses et faciles à nettoyer
    • Le joint de panneau mobile sur toute la longueur offre un excellent confinement de l'eau
    • Passez à une porte de bain en verre épais de 5/16" (8 mm) d'épaisseur en sélectionnant le K-707618-8G81
    • Se coordonne avec d'autres produits de la collection Elate
    • La configuration de la porte de douche se compose d'un panneau coulissant et d'un panneau fixe

    Matériel

    • Sans cadre, verre trempé givré de 1/4" (6 mm) d'épaisseur
    • L'aluminium anodisé empêche la rouille et la corrosion

    Installation

    • Convient aux largeurs d'ouverture de 56-1/4" - 59-5/8" (1429 - 1514 mm)
    • Réglage de la largeur de 3-3/8" (86 mm)
    • Le réglage hors d'aplomb simplifie l'installation
    • La porte peut être installée pour s'ouvrir à gauche ou à droite en fonction de l'aménagement de votre salle de bain
    • Pour usage résidentiel seulement

    Voir plus

    Avis aux clients californiens

    • AVERTISSEMENT : Cancer et problèmes de reproduction – www.P65Warnings.ca.gov

    Contactez Kohler

    Spécifications techniques
    • Réference unique.Kohler-K-707609-6D3
    • Famille de produitsAccessories
    • Groupe de produitsElate®
    • TypeObjet (objet simple)
    • Date de publication2023-01-16
    • Numéro d'édition1
    • Hauteur (pouces)56.73
    • Largeur (pouces)59.6
    • Profondeur (pouces)4.75
    En rapport
    • Matériel principalAluminium
    • Conçu enÉtats-Unis
    • Fabriqué enÉtats-Unis
    Classification
    • BIMobject CatégorieSanitaires - Parois de douche
    • Code Uniclass 2015Pr_40_20_06_79
    • Description de l'Uniclass 2015Shower enclosures
    • Code CSI MasterFormat 201410 28 19.16
    • Titre CSI MasterFormat 2014Shower Doors
    • Numéro OmniClass23-31 17 17
    • Titre OmniClassShower Enclosures