Publier vos produits
K-707625-8L Cursiva™ Sliding shower door, 78" H x 44-1/8 - 47-7/8" W, with 5/16" thick Crystal Clear glass
Kohler

K-707625-8L Cursiva™ Sliding shower door, 78" H x 44-1/8 - 47-7/8" W, with 5/16" thick Crystal Clear glass

Traduit par Google,

Ajoutez la touche finale à votre espace de douche avec la luxueuse porte de douche coulissante Cursiva sans cadre. Cette conception contemporaine comprend des rouleaux exposés conçus pour glisser sur un rail supérieur robuste, offrant un style audacieux et un fonctionnement en douceur. La porte mesure 78" de haut pour un grand dégagement pour la tête, et de belles poignées dos à dos facilitent l'entrée et la sortie. Cette porte de douche comprend un verre trempé épais de 5/16" et Controlled Close™, une technologie innovante à double amortissement qui apporte votre porte à une fermeture sécurisée sans claquement et offre un confinement d'eau exceptionnel. L'installation comprend un réglage hors d'aplomb de 3/8" sur les panneaux de verre fixes et mobiles.

Fonctionnalités

  • La conception de rouleau en acier inoxydable exposé de qualité supérieure permet une ouverture et une fermeture sans effort du panneau mobile.
  • La fermeture en douceur innovante Controlled Close™ avec technologie de double amortissement élimine les claquements et permet à la porte de se fermer en toute sécurité.
  • La conception sans cadre met en valeur le verre et crée un look élégant et minimaliste.
  • Poignées de porte de douche verticales dos à dos de 11-7/8" (301 mm).
  • Le revêtement de verre CleanCoat®+ crée une barrière hydrophobe qui repousse l'eau, les résidus de savon et les résidus, ce qui permet de gagner du temps et de protéger les portes de douche 10 fois plus longtemps que le CleanCoat d'origine. (Basé sur des tests d'usure/abrasion internes de 2021 à l'aide d'un chiffon en microfibre.)
  • Se coordonne avec d'autres produits de la collection Cursiva.

Matériel

  • Verre trempé Crystal Clear sans cadre de 5/16" (8 mm) d'épaisseur.
  • L'aluminium anodisé empêche la rouille et la corrosion.

Installation

  • 78" (1981 mm) de haut, avec un dégagement minimum de 74-7/8" (1902 mm).
  • Convient aux largeurs d'ouverture de 44-1/8" - 47-7/8" (1121 mm –1216 mm).
  • Nécessite une profondeur de seuil minimale de 2-3/4" (669 mm).
  • Un réglage hors d'aplomb de 3/8" (10 mm) de chaque côté simplifie l'installation.
  • La porte peut être installée pour s'ouvrir vers la gauche ou la droite en fonction de l'aménagement de votre salle de bain.
  • Ne pas utiliser avec les receveurs de douche en fonte.
  • Pour usage résidentiel seulement.
  • Ne pas utiliser dans l'hôtellerie.

Contactez Kohler

Spécifications techniques
  • Réference unique.Kohler-K-707625-8L
  • Famille de produitsAccessories
  • Groupe de produitsCursiva™
  • TypeObjet (objet simple)
  • Date de publication2021-11-30
  • Numéro d'édition1
  • Hauteur (pouces)78
  • Largeur (pouces)47.12
  • Profondeur (pouces)4.13
En rapport
  • Matériel principalMétal
  • Conçu enÉtats-Unis
  • Fabriqué enÉtats-Unis
Classification
  • BIMobject CatégorieSanitaires - Parois de douche
  • Code Uniclass 2015Pr_40_20_06_79
  • Description de l'Uniclass 2015Shower enclosures
  • Code CSI MasterFormat 201410 28 19.16
  • Titre CSI MasterFormat 2014Shower Doors
  • Numéro OmniClass23-31 17 17
  • Titre OmniClassShower Enclosures