Publier vos produits
K-72759 Artifacts® with Bell design Widespread bathroom sink spout
Kohler

K-72759 Artifacts® with Bell design Widespread bathroom sink spout

Traduit par Google,

Créez votre propre look avec la collection Artifacts. Intemporel et classique dans son inspiration, Artifacts vous permet de coordonner les robinets, les accessoires, la douche et les finitions pour exprimer votre style personnel. Les robinets Artifacts combinent un savoir-faire de qualité avec des conceptions artisanales pour donner du caractère et de l'authenticité à votre espace - comme touche finale ou pièce centrale pour construire la pièce autour. Ce bec de lavabo de salle de bain d'inspiration vintage présente un profil classique en forme de cloche.

CARACTÉRISTIQUES

  • Construction métallique.
  • Bonde escamotable en métal avec embout.
  • Portée du bec de 5-3/8'' (137 mm).
  • Débit maximal de 1,2 gal/min (4,5 l/min) [max à 60 psi (4,14 bar)].

Contactez Kohler

Spécification
  • Product Dimensions

    Length 5-3/8", Height 4-11/16"Width 2-11/16"

Spécifications techniques
  • Réference unique.kohler-K-72759
  • Famille de produitsSink Faucets
  • Groupe de produitsArtifacts®
  • TypeObjet (objet simple)
  • Date de publication2019-05-06
  • Numéro d'édition1
En rapport
  • Matériel principalChrome
  • Conçu enÉtats-Unis
  • Fabriqué enÉtats-Unis
Classification
  • BIMobject CatégorieSanitaires - Robinetterie
  • Nom UNSPSCPlumbing fixtures
  • Code UNSPSC3018
  • Code Uniclass 2015Pr_40_20_87_83
  • Description de l'Uniclass 2015Sink spouts
  • Code CSI MasterFormat 201422 41 39
  • Titre CSI MasterFormat 2014Residential Faucets, Supplies, and Trim
  • Numéro OmniClass23-31 11 00
  • Titre OmniClassFaucets
  • Code CSI UniFormat IID2010
  • Titre CSI UniFormat IIPlumbing Fixtures

Disponibilité de la région

Amérique du Nord