Publier vos produits
K-73060-4 Composed® Widespread bathroom sink faucet with lever handles
Kohler

K-73060-4 Composed® Widespread bathroom sink faucet with lever handles

Traduit par Google,

Intemporelle et délibérée, la collection Composed incarne les éléments magnifiquement discrets du design minimaliste. En éliminant les détails inutiles, la collection est conçue pour susciter une réponse émotionnelle avec sa beauté austère et raffinée. Ce robinet répandu est équipé de valves UltraGlide™ faciles à installer et sans fuite.

CARACTÉRISTIQUES

  • Deux poignées à levier permettent de contrôler à la fois le volume et la température.
  • Comprend un drain escamotable avec raccord de 1-1/4".
  • Débit maximal de 1,2 gal/min (4,5 l/min) [max à 60 psi (4,1 bar)].
  • Portée du bec de 5-15/16".
  • Les vannes à disque en céramique KOHLER dépassent les normes de longévité de l'industrie pour une durée de vie de performance durable.
  • Poignées pré-assemblées sur les vannes à disque en céramique KOHLER Ultraglide™ pour simplifier l'installation.
  • Se coordonne avec les robinets, accessoires et composants de douche Composed pour compléter votre salle de bain.
  • Construction en métal de qualité supérieure.
  • Les finis KOHLER résistent à la corrosion et au ternissement.
  • Pour une portée de bec de 8" (203 mm) ou 16" (406 mm).

Contactez Kohler

Spécification
  • Product Dimensions

    Length 7-5/8", Height 4-9/16"Width 22"

Spécifications techniques
  • Réference unique.kohler-K-73060-4
  • Famille de produitsSink Faucets
  • Groupe de produitsComposed®
  • TypeObjet (objet simple)
  • Date de publication2019-05-06
  • Numéro d'édition1
En rapport
  • Matériel principalChrome
  • Conçu enÉtats-Unis
  • Fabriqué enÉtats-Unis
Classification
  • BIMobject CatégorieSanitaires - Robinetterie
  • Nom UNSPSCPlumbing fixtures
  • Code UNSPSC3018
  • Code Uniclass 2015Pr_40_20_87_84
  • Description de l'Uniclass 2015Sink taps
  • Code CSI MasterFormat 201422 40 00
  • Titre CSI MasterFormat 2014Plumbing Fixtures
  • Numéro OmniClass23-31 11 00
  • Titre OmniClassFaucets
  • Code CSI UniFormat IID2010
  • Titre CSI UniFormat IIPlumbing Fixtures