Publier vos produits
K-7396 3" ceiling-mount single-function rainhead arm and flange
Kohler

K-7396 3" ceiling-mount single-function rainhead arm and flange

Traduit par Google,

Conçu pour être installé directement au plafond de votre baignoire ou de votre douche, ce bras de douche droit fournit un support solide pour une variété de pommes de douche simulant la pluie. Il est fabriqué en laiton pour plus de durabilité et comprend une bride décorative. Disponible dans une gamme de couleurs pour correspondre à n'importe quel décor de salle de bain.

  • CARACTÉRISTIQUES
  • Connexions 1/2'' NPT.
  • Comprend une bride.
  • Bras de douche droit de 3'' (76 mm).
  • Matériel
  • Construction en laiton.
  • Les finis KOHLER résistent à la corrosion et au ternissement.
  • Installation
  • Montage au plafond.

Contactez Kohler

Spécification
  • Product dimensions:

    L 3-3/4", H 3-3/4"W 2-1/4"

Spécifications techniques
  • Réference unique.kohler-K-7396
  • Famille de produitsShower Fittings
  • Groupe de produitsShower Arm
  • TypeObjet (objet simple)
  • Date de publication2019-05-06
  • Numéro d'édition1
En rapport
  • Matériel principalLaiton
  • Conçu enÉtats-Unis
  • Fabriqué enÉtats-Unis
Classification
  • BIMobject CatégorieSanitaires - Douches
  • Nom UNSPSCPlumbing fixtures
  • Code UNSPSC3018
  • Code Uniclass 2015Pr_40_20_87_76
  • Description de l'Uniclass 2015Shower heads
  • Code CSI MasterFormat 201422 40 00
  • Titre CSI MasterFormat 2014Plumbing Fixtures
  • Numéro OmniClass23-31 17 19
  • Titre OmniClassShower Head Fixtures
  • Code CSI UniFormat IID2010
  • Titre CSI UniFormat IIPlumbing Fixtures