Publier vos produits
K-7404-KN Triton® 0.5 gpm centerset commercial bathroom sink base faucet, requires handles, drain not included
Kohler

K-7404-KN Triton® 0.5 gpm centerset commercial bathroom sink base faucet, requires handles, drain not included

Traduit par Google,

Avec une conception pratique, une construction en laiton massif et un débit d'économie d'eau de 0,5 gpm (gallons par minute), ce robinet Triton est une valeur exceptionnelle. Les robinets Triton à prix compétitifs sont dotés d'une valve en céramique sans rondelle, d'une finition en chrome poli durable et de boutons index résistants au vandalisme. Le robinet central à deux poignées offre une variété d'options de style de poignée à coordonner avec votre décor.

Fonctionnalités

  • Vannes quart de tour à disque céramique sans rondelle.
  • Portée du bec de 4" (102 mm).
  • Aérateur anti-vandalisme.
  • Variété d'options de style de poignée.
  • Débit maximal de 0,5 gpm (1,9 lpm) à 60 psi (4,14 bar).
  • Moins de vidange.

Matériel

  • Construction en laiton.
  • Corps de vanne en laiton.

Installation

  • Pour centres de 4" (102 mm).

Contactez Kohler

Spécifications techniques
  • Réference unique.Kohler-K-7404-KN
  • Famille de produitsFaucets
  • Groupe de produitsTriton®
  • TypeObjet (objet simple)
  • Date de publication2021-05-31
  • Numéro d'édition1
  • Hauteur (pouces)2.62
  • Largeur (pouces)4
  • Profondeur (pouces)4
En rapport
  • Matériel principalLaiton
  • Conçu enÉtats-Unis
  • Fabriqué enÉtats-Unis
Classification
  • BIMobject CatégorieSanitaires - Robinetterie
  • Code Uniclass 2015Pr_40_20_87
  • Description de l'Uniclass 2015Taps and water supply outlet fittings
  • Code CSI MasterFormat 201422 42 39
  • Titre CSI MasterFormat 2014Commercial Faucets, Supplies, and Trim
  • Numéro OmniClass23-31 11 00
  • Titre OmniClassFaucets